Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bay and Bow Windows

Bay and Bow Windows

4.2 von 5 Sternen4.2(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Zertifiziert und gekennzeichnet (SFI) Gelbkiefer oder Douglasie
  • Außen mit Holz oder Aluminium verkleidet
  • 61 werkseitig pulverbeschichtete Standard-Farboptionen für die Außenseite
  • Unbegrenzte benutzerdefinierte Verkleidungsfarben
  • Fähigkeit, plattierte Farben zu mischen
  • Rahmen und Flügel aus extrudiertem Aluminium (0,062 Zoll Dicke)
  • Integrierte Nagelfinne
  • Ab Werk angebrachte Tropfkappe
  • Glasgefüllter Nylon-Schwellenstiefel (doppelt aufgehängt)
  • Grundpfostenbreite 4 9/16"
  • Werkseitig angebrachte Verlängerungspfosten
  • Jamb Jacks (doppelt aufgehängt)
  • Schärpe 1 1/2" dick (doppelt aufgehängt)
  • Einsteck- und Zapfenflügel-Eckverbindungen
  • Einfacher Neigungszugang für die Reinigung (doppelt aufgehängt)
  • Verdeckter Jambliner (doppelt aufgehängt)
  • Vielzahl von Glasoptionen
  • 3 Breiten von Simulitstäben 7/8" - 1 5/16" - 2"
  • 3 Siebmaschenoptionen
  • 4 simulite Profile, Colonial oder Contemporary, 5/8" Putty, 7/8" Atherton (nur Holzaußenseite)
  • 2 Flügelbreiten - Schmal und Breit (Flügel)
  • Schärpe 1 3/4" dick (Flügel)
  • Öffnet 90 Grad für einfache Reinigung (Flügel)

Erker- und Erkerfenster schaffen einen Blickfang und verleihen Ihrem Zuhause Charakter und Charme. Diese dreidimensionalen Kombinationen verbessern die architektonischen Details der Außenseite Ihres Gebäudes, da sie den Innenraum, das Licht und die Aussicht erweitern. Ein neuer Erker oder Erker kann jeden Raum interessanter, persönlicher und wohnlicher machen.

Sierra Pacific Bay Windows sind in 30°-, 45°- oder 90°-Winkeln erhältlich und verfügen über eine zentrale Bildeinheit mit Ihrer Wahl von flankierenden doppelt aufgehängten oder Flügelfenstern. Unsere Bogenfenster bestehen aus vier, fünf oder sechs Fenstereinheiten, die in einem 10°-Winkel aneinandergereiht sind, um eine anmutige geschwungene Kurve zu schaffen.

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind endlos. Erker- oder Bogenfenster können zusätzlichen Platz über einer Küchenspüle schaffen, zusätzliche Sitzgelegenheiten in einer Essecke bieten oder in einer raumhohen Anwendung zusätzlichen Wohnraum eröffnen.

Alle Erker- und Bugeinheiten werden unabhängig vom Fenstertyp werkseitig montiert geliefert. Die Montage beinhaltet die Anwendung von 3/4" Birkensperrholzkopf und Sitzbrett für Einheiten bis zu 120" Breite. Für jede Einheit mit einer Breite von über 120" werden 1" keilgezinkte, kantengeleimte Ponderosa-Kiefernköpfe und Sitzbretter verwendet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersierrapacificwindows_bay-and-bow-windows
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeProjecting Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Erkerfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 55 00
  • Format2014TitelPressure-Resistant Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 15
  • OmniClassTitelWood Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit