Die GreenPerform Panel-Leuchte ist ein direkt leuchtendes LED-Panel mit einer Lichtausbeute von bis zu 170 lm/W. Es ist in 620 x 620 mm erhältlich und mit brasilianischen Moduldecken kompatibel. Die Leuchte ist optional nicht dimmbar und mit Dali-Protokoll oder mit drahtloser Interact-Verbindung erhältlich. Darüber hinaus ist eine bürotaugliche Ausführung mit besserem Sehkomfort UGR < 19 erhältlich. Sie wurde entwickelt, um in Energiesparbüros den einfachen Austausch herkömmlicher Beleuchtungskörper durch Leuchtstofflampen oder LED-Lampen der ersten Generation zu ermöglichen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika |
|---|
Brasilien |