Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) Coreline Batten

(BR) Coreline Batten

Google-Übersetzung,

Die CoreLine Batten Leuchte erfüllt CoreLines Versprechen, innovative, benutzerfreundliche und hochwertige Leuchten anzubieten. Dank ihres effizienten Designs ist die Installation schnell und einfach, sodass sich perfekte Lichtlinien ohne zusätzliches Zubehör realisieren lassen. Die CoreLine Batten sorgt für eine universelle Lichtverteilung und damit für eine homogene Ausleuchtung und hohen Sehkomfort. Für die Verwendung mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software sind auch Interact Ready Leuchten mit integrierter drahtloser Kommunikation erhältlich.

Spezifikation
  • Benefícios

    • Economia de energia e vida útil mais longa para reduzir os custos operacionais.

    • Substituição direta para luminárias convencionais, em termos de desempenho luminoso, comprimento e flexibilidade de instalação.

    • Crie facilmente linhas de luz harmoniosas e estéticas em armazéns ou espaços industriais, tornando-se uma escolha simples para projetos de renovação.

    Características

    • Eficiente em termos energéticos e de longa duração: até 130lm/W e vida útil de 50.000 horas (L70).

    • Diversas opções disponíveis: L600/L1200/L1500/L1800, até 10000lm, 3000K e 4000K.

    • Arquitetura de produto inteligente para instalação fácil, flexível e sem ferramentas, com possibilidade de fiação passante.

    • Controles e versões opcionais disponíveis: DALI, conectividade sem fio integrada (Interact Ready), iluminação de emergência 3h (EL).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbr-coreline-batten
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit