Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) Hue Sensor

(BR) Hue Sensor

Google-Übersetzung,

Lösen Sie intelligente Lichter durch Bewegung aus. Der batteriebetriebene Hue-Bewegungssensor lässt sich problemlos überall in Ihrem Zuhause installieren.

Produkt Highlights

  • Hue Bridge ist obligatorisch
  • Drahtlose Installation
  • Batteriebetrieben
  • Automatisieren Sie Ihre Beleuchtung
  • Überall installieren
Spezifikation
  • Design e acabamento Cor Branca

    Material sintético

    Condições ambientais Umidade operacional

    adequado para uso em ambientes internos Temperatura operacional 0 °C a 40 °C

    Recurso/acessório extra incl. Portátil Sim

    Garantia 2 anos

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514342125

    Peso líquido 0,08 kg

    Peso bruto 0,13 kg

    Altura 174 mm

    Comprimento 55 mm

    Largura 72 mm

    Número do material (12NC) 929003067501

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,065 kg

    Altura 5,5 cm

    Comprimento 3 cm

    Largura 5,5 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Peso 65 g

    Tipo de bateria AAA - Bateria da barra, lápis

    O interruptor Baterias incluídas 2 x AAA

    Classificação IP42

    Tempo de vida mínimo da bateria 2 ano(s)

    Opções de montagem livre parede

    Profundidade do sensor 20 mm

    Altura do sensor 55 mm

    Largura do sensor 55 mm

    Software atualizável quando conectado à Hue bridge

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbr-sensor
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit