Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) Essential LED Panel

(BR) Essential LED Panel

Google-Übersetzung,

Die Essential LED Panel Leuchte ist eine wirtschaftliche Lösung, die differenzierte Beleuchtung mit langer Lebensdauer bietet. Die zuverlässigste, professionellste und kostengünstigste LED-Lösung für Büros. Dadurch können Sie in Ihren Büros eine besser beleuchtete und angenehmere Umgebung schaffen.

Spezifikation
  • • Design fino e elegante construída com material de alta qualidade;

    • Sistema anti-amarelamento em toda vida útil do produto;

    • Vida útil longa disponível em três temperaturas de cor;

    • Fluxo luminoso aproximado de 4.200 lm;

    • Eficácia luminosa de até 125 lm/W;

    • Grau de proteção IP40 na parte frontal;

    • Vida útil de 50.000 h a 25°C;

    • Alimentação 100-277V, 50/60 Hz;

Technische Spezifikation
  • Referenznummeressential-led-panel
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit