Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) GreenPerform CleanRoom

(BR) GreenPerform CleanRoom

Google-Übersetzung,

Philips GreenPerform CleanRoom ist eine Familie von Reinraumleuchten, die zuverlässige, langlebige und energieeffiziente Beleuchtungslösungen für Spezialanwendungen bieten. Sie sind für die Beleuchtung von Anwendungsbereichen in der Halbleiterindustrie, der pharmazeutischen Industrie, in Hotelküchen usw. konzipiert.

Spezifikation
  • • Adequado para salas limpas de 1.000-100.000 Class

    • Economia de energia de até 56% em comparação com sistemas fluorescentes

    • Design otimizado para fácil instalação e desempenho confiável do sistema

    • Opção de abertura traseira ou abertura frontal

    • Chapa de aço laminada a frio e placa de cobertura de PC

    • Construção robusta e confiável

    • Classificação de proteção IP65, IP40 no teto;

    • Desempenho confiável durante toda a vida útil do produto

    • Tampa frontal de policarbonato fosco

    • Luz uniforme e confortável com bom controle de brilho

Technische Spezifikation
  • Referenznummergreenperform-cleanroom
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit