Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) GreenSpace Flex LUNA

(BR) GreenSpace Flex LUNA

Google-Übersetzung,

Ständig im Wandel und doch beständig, symbolisiert der Mond die wahre Essenz der Hotelbeleuchtung: anpassungsfähig, raffiniert und stets im Einklang mit der Umgebung. Die GreenSpace Flex Luna wurde entworfen, um ein einzigartiges Gefühl zu erzeugen. Wie der Mond wirkt Luna nicht aufdringlich, sondern unterstreicht ihre Umgebung und erzeugt ein Licht, das gleichermaßen intim und erhaben wirkt. Sie ist mehr als nur eine Leuchte. Sie ist ein besonderes Erlebnis.

Spezifikation
  • Benefícios

    • Sustentável, mais luz com menor consumo de energia, até 120lm/W.

    • Brilho silencioso com conforto visual superior.

    • Proporcione uma luz que transmite luxo, apoiada por consistência de cor superior e controle de feixe.

    • Oferta familiar abrangente, manutenção sem esforço com design à prova de teto.

    Características

    • Liderança em lm/W, até 120 lm/W no nível da luminária.

    • Ângulo de corte de 40° e UGR19 para as principais variantes.

    • Desempenho de cor líder, com CRI92, R9>50.

    • Superconsistência de cores, SDCM 3 no nível da luminária e SDCM 2 no nível do COB.

    • Conceito de design modular, que oferece forte personalização e flexibilidade no nível da família, abrangendo recortes (D35 a D100), óptica (12° a 55°), controles

    (PSU, PSD, 1-10V, WIA) e opções de cores personalizadas para refletores e anéis frontais.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergreenspace-flex-luna
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit