Lineare OptiField-Innenleuchte mit weißem Licht mit einheitlicher Temperatur
EvenBalance Essential White Powercore ist eine kompakte lineare Innenleuchte, die sich ideal für Wasch- und Weideanwendungen eignet. Die OptiField-Technologie liefert eine extrem gleichmäßige Beleuchtungsstärke mit weichem, gleichmäßigem Licht und subtiler Schattierung – ohne Hotspots oder Streifenbildung. Zwei Abstrahlwinkel: Washing und Grazing, zwei Längen: 305 mm (1 ft) und 1219 mm (4 ft) und die Möglichkeit, die Leuchte stufenlos um bis zu 180° zu drehen, ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien |
|---|
Armenien |
Aserbaidschan |
Bangladesch |
Bhutan |
Britisches Territorium im Indischen Ozean |
Brunei Darussalam |
China |
Georgien |
Hongkong |
Indien |
Indonesien |
Japan |
Kambodscha |
Kasachstan |
Kirgisistan |
Kokosinsel (Keeling) |
Laos |
Macao |
Malaysia |
Malediven |
Mongolei |
Myanmar (Birma) |
Nepal |
Nordkorea |
Pakistan |
Philippinen |
Singapur |
Sri Lanka |
Südkorea |
Tadschikistan |
Taiwan |
Thailand |
Turkmenistan |
Usbekistan |
Vietnam |
Weihnachtsinsel |