Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue
Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue

    Philips Graze Compact Powercore, IntelliHue

    Google-Übersetzung,

    Kompakte Langfeldleuchte für den Außenbereich mit intelligentem Weiß- und Farblicht
    Graze Compact ist eine leistungsstarke, lineare Außenleuchte, die entworfen wurde, um architektonische Merkmale wie Zierleisten, Torbögen und Fenster bis zu einer Höhe von zwei Stockwerken hervorzuheben. Graze Compact IntelliHue nutzt die Color Kinetics IntelliHue-Technologie, um Millionen von gesättigten Farben, Pastelltönen und hochwertigem weißem Licht in derselben präzise steuerbaren Leuchte zu erzeugen. Mehrere Leuchtenlängen und Abstrahlwinkel unterstützen eine Vielzahl von Fassaden- oder Flächenbeleuchtungsanwendungen. Das brandneue Gehäuse mit niedrigem Profil, steckbare Verkabelung, ein universeller Leistungseingangsbereich und direkte Netzspannung machen Graze Compact-Leuchten einfach zu installieren und zu bedienen.

    Spezifikation
    • Beam Angles: 10° x 60°, 30° x 60°, 60° x 60°, 100° x 100° Lumens per foot: 199 to 519 Efficacy: 47.1 to 64 Applications: Wall Grazing, Wall Washing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Extruded anodized aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, PSE, CE, CQC, RCM, EAC, BIS, UA Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPhilips_Graze_Compact_Powercore_IntelliHue
    • ProduktfamilieGraze
    • ProduktgruppeExterior linear light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien