Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
121 LED Sconce G4
121 LED Sconce G4
    Signify

    121 LED Sconce G4

    Google-Übersetzung,
    Die Gardco LED-Wandleuchte 121 zeichnet sich durch ihr Styling, ihr kraftvolles optisches Design, ihre Vielzahl von Verteilungen und ihre beeindruckende Auswahl an Steuerungsmöglichkeiten aus. 121 wurde entwickelt, um Ihrer Anwendung durch die Kombination von geraden Linien mit abgerundeten Kanten ein stilvolles Element zu verleihen. Sie ergänzt ein breites Sortiment an architektonischen Stilen und Designs und bietet gleichzeitig ein hohes Lichtniveau und eine funktionale Verteilung. 121 Wandlampen sind in den Verteilungen Typ 2, 3 und 4 erhältlich und bieten eine Leistung von bis zu 12.400 Lumen. Energiesparsteuerungsoptionen helfen, die Energieeinsparungen zu erhöhen. Notbatterie-Backup-Option für den Austrittsweg verfügbar und in die Leuchte integriert.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Energy saving LEDs provide up to 140 LPW efficacy
      • Energy saving control options, such as motion response and wireless controls
      • Emergency battery back up available to provide path-of-egress illumination
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output ranging from 2,600 to 12,400 lumens
      • Three distribution patterns available in Type 2, 3, 4
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer121_LED_Sconce_G4
    • ProduktfamilieGardco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Facade lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit