Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
    Signify

    44R Series Edge-Lit LED Exit Sign

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das kantenbeleuchtete LED-Rettungszeichen Chloride 44R hat ein neues, zeitgemäßes Design mit einer kleineren, kompakten Größe. Der universelle Ausgang der 44R-Linie kann oberflächenmontiert (Decke, Wand, Ende) oder versenkt (Decke, Wand) montiert werden, alle mit einer angegebenen Katalognummer.
    Spezifikation
    • Product Benefits:

      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Multiple mounting options means flexibility for different needs
      • Aesthetically appealing and designed for architectural excellence

      Product Features:

      • Ceiling, wall and end surface mounting
      • Recessed Ceiling and wall mounting
      • Self-diagnostic/self-test available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer44R_Series_Edge-Lit_LED_Exit_Sign
    • ProduktfamilieChloride
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Exit emergency
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit