Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
46 Series LED Exit Sign
Signify

46 Series LED Exit Sign

Google-Übersetzung,
Das LED-Ausgangsschild der Serie Chloride 46 bietet ein schlankes Druckgussdesign, das diese Ausgänge unauffällig erscheinen lässt und gleichzeitig eine hervorragende Sichtbarkeit bietet, die für Notfalleinheiten erforderlich ist.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
    • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
    • Multiple mounting options means flexibility for different needs
    Product Features:
    • UL listed for damp locations
    • Housing is constructed of die cast aluminum
    • Available in single face or double
    • 6 letter height with 3/4 stroke
Technische Spezifikation
  • Referenznummer46_Series_LED_Exit_Sign
  • ProduktfamilieChloride
  • ProduktgruppeIndoor luminaires - Exit emergency
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit