Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B3 Medium Accent
B3 Medium Accent
    Signify

    B3 Medium Accent

    Google-Übersetzung,
    Die B3 Bullyte-Familie von Hadco ist für die Akzentbeleuchtung konzipiert. Sie sind vielseitig im Bullet-Stil, verfügen über einen voll einstellbaren Schwenkarm mit vibrationsfesten Verriegelungszähnen und sind sowohl mit konventioneller als auch mit LED-Technologie erhältlich.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light exactly where desired
      • Offers 25,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Injection-molded ULTEM high performance polymer composite
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool white LEDs
      • IP66 rated
      • Pre-wired
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB3_Medium_Accent
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit