Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Legacy Straight Square Aluminum Pole
Legacy Straight Square Aluminum Pole
    Signify

    Legacy Straight Square Aluminum Pole

    Google-Übersetzung,
    Der gerade quadratische Aluminiummast von Gardco Legacy besteht aus einem einteiligen quadratischen Beleuchtungsstandard aus stranggepresstem Aluminium, der an einer Aluminiumgussbasis, einer klappbaren Aluminiumbasis oder einem Basiszapfen aus Kohlenstoffstahl in Bauqualität montiert ist. Diese Konstruktion bietet die Korrosionsbeständigkeit und Flexibilität von Aluminium mit der Festigkeit und Integrität von Stahl. Die Stangen sind entweder mit einer Eloxierung der Architekturklasse 1 oder einer elektrostatisch aufgetragenen TGIC-Polyester-Pulverbeschichtung versehen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • 4", 5" or 6" poles
      • Available in various heights ranging from 8' to 33'
      • Steel tenon, cast, or hinged base options
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLegacy_Straight_Square_Aluminum_Pole
    • ProduktfamilieGardco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit