Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RSC2 Step Light LED
RSC2 Step Light LED
    Signify

    RSC2 Step Light LED

    Google-Übersetzung,
    Das RSC2 ist ein Stufenlicht mit Netzspannung, das sich perfekt für Anwendungen mit hohem Fußgängerverkehr und Pflanzenleben eignet. Es ist in Standardquellen einschließlich CFL zusammen mit LED-Quellen mit hoher Helligkeit erhältlich. Es ist mit einer Aluminiumdruckguss- und Bronzekonstruktion mit niedrigem Kupfergehalt erhältlich, um Korrosion zu widerstehen. Die Jalousie aus Gussbronze ist aus Naturgussbronze mit mattiertem gehärtetem Glas. Das kupferfreie Aluminium-Druckgussraster hat einen 45°-Ausschnitt mit mattiertem, gehärtetem Glas mit Silikondichtung. Erhältlich in drei Farben plus Naturbronze. Der symmetrische Reflektor ist präzisionsgeformt mit einer weißen reflektierenden Beschichtung. Das gegossene Raster bietet niedrigere Lichtniveaus mit Cut-Off für die Beleuchtung von Treppenhäusern oder allgemeiner Beleuchtung, wo die Abschirmung der Lichtquelle wichtiger ist als hohe Lichtniveaus.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Corrosion-resistant
      • Cool external temperatures
      • Ability to shield the light source
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • Cast aluminum and bronze construction
      • Silicone gasketing
      • Symmetric reflector
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRSC2_Step_Light_LED
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit