Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Channeled Adhesive CI Design - Senergy Wall Systems
Sika

Channeled Adhesive CI Design - Senergy Wall Systems

Google-Übersetzung,

Senergy Channeled Adhesive CI_Design ist ein aufgeklebtes, durchgehend isoliertes Außenverkleidungssystem mit Wasserableitung, das vertikale Ableitungskanäle und eine flüssigkeitsaufgetragene luft-/wasserabweisende Barriere enthält.

Spezifikation
  • Senergy Channeled Adhesive CI (continuously insulated) Design is used for exterior walls in commercial and residential construction. It is used when water-drainage is desired or required to satisfy code issues. The system is also used when high wind-load requirements dictate the use of adhesive attachment. The system uses a secondary air / water-resistive barrier and channels created by the trowel pattern of the adhesive to provide a cost-effective added level of protection of the sheathing and cavity against moisture and air intrusion. It offers design flexibility, aesthetic appeal and energy savings.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSenergy-Channeled-Adhesive-CI-Design
  • ProduktfamilieSenergy
  • ProduktgruppeWall Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialIsolierung
  • Sekundär MaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_95_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal wall sheathing systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit