Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal Colourseal VHE-CE certified expansion joint
Sika

Emseal Colourseal VHE-CE certified expansion joint

Google-Übersetzung,

Sika Emseal Colourseal-VHE (Vertical Horizontal Europe) ist eine CE-gekennzeichnete und EN-1366-4-geprüfte Bewegungsfuge. Es handelt sich um eine doppelseitige silikonbeschichtete Bewegungsfuge für europäische und andere Märkte, die eine CE-Kennzeichnung erfordern. Es ist in Nordamerika nicht erhältlich. Colourseal-VHE ist durch die Europäische Technische Bewertung (ETA) zertifiziert und bietet eine Wasser- und Luftabdichtung mit 100 % Bewegungsfähigkeit, Wärmedämmung, UV-Stabilität und Farbkoordination mit vertikalen oder horizontalen Untergründen. Es erfüllt diese Funktionen ohne invasive Metallverankerung oder komplexe vor Ort gefertigte Baugruppen. Im Gegensatz zu flüssig aufgetragenen Mastix-Dichtstoffen ist Colourseal-VHE frei von Zugspannungen an der Untergrundverbindungslinie. Colourseal-VHE bietet eine kostengünstige, langfristig wasserdichte Versiegelung.

Colourseal-VHE kombiniert ein werkseitig aufgetragenes Silikon mit niedrigem Modul mit einem offenzelligen Polyurethanschaum, der mit einer wasserbasierten, feuerhemmenden Acryldispersion angereichert ist. Die farbige Silikonbeschichtung wird werkseitig auf zwei Seiten in einer Breite, die größer als die maximal zu erwartende Fugenverlängerung ist, auf den infundierten Schaum geklebt und anschließend ausgehärtet. Beim Komprimieren bildet die Silikonbeschichtung ein Faltenbalgprofil, das eine Bewegung von +/-50 % (insgesamt 100 %) der Nenngröße des Produkts aufnehmen kann. Der Balg faltet sich und entfaltet sich bei Bewegung nahezu zugspannungsfrei.
Colourseal-VHE wird zur einfacheren Installation auf etwas weniger als seine Nenngröße vorkomprimiert geliefert. Um die Stäbe anzubringen, reinigen Sie die Untergrundwände und tragen Sie den mitgelieferten Epoxidkleber auf den Untergrund auf. Nachdem Sie das Verpackungsmaterial entfernt haben, setzen Sie den Colourseal-VHE in die Fuge ein. Nachdem sich das Colourseal-VHE ausgeweitet hat, um den Fugenraum zu füllen, und auf den Untergründen verklebt ist, sorgt eine vor Ort angebrachte Silikon-Eckraupe für eine wasserdichte Abdichtung an der Substratschnittstelle.

Merkmale

• CE-gekennzeichnetes, EN-1366-4 geprüftes Bewegungsgelenk für europäische und andere globale Märkte (nicht in Nordamerika erhältlich)
• Tests durchgeführt vom CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) – Frankreich
• +/-50 % Bewegungsfähigkeit
• Wasserdichter Verschluss
• UV-beständig
• Verkehrstaugliche Silikonoberfläche
• Eliminiert Zugspannungen an der Klebelinie
• Sehr schnelle und einfache Installation
• Keine invasive Verankerung
• Keine komplexen Feldmontagen
• Erhältlich in branchenüblichen Farben
• Lieferung vorkomprimiert auf weniger als die Nenngröße
• Auf zwei Seiten beschichtet (gegenüberliegende freiliegende Flächen)

Verwendet
• Große Auswahl an Größen – Für alle Verbindungen von 12 mm (1/2 Zoll) bis 200 mm (8 Zoll) bei vertikalen oder horizontalen Anwendungen.
• Befahrbar – Für den Einsatz im Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr.
• Rauchsiegel
• Feuerbeständigkeit – 90 Minuten für vertikale Anwendungen (EI90); 45 Minuten für horizontale Anwendungen (EI45).
• Untergründe – Mauerwerk, Betonfertigteile, Ziegel, Naturstein, Metalle und die meisten anderen Untergründe.
• Innenecken – Colourseal-VHE eignet sich hervorragend zum Füllen von Dehnungsfugen an Anbauten und insbesondere an Innenecken.
„Gummi-Schienen“-Alternativen können an Innenecken nicht ordnungsgemäß installiert werden, da für Bohrgeräte kein Zugang möglich ist.
Colourseal-VHE erfordert keine invasive Verankerung und kann problemlos installiert werden, ohne den Untergrund zu beeinträchtigen.
• Übergänge von Vertikalfugen zu Horizontalfugen – Übergänge von Vertikal- zu Horizontalfugen in Brüstungen,
Wände, geteilte Säulen usw. sind für die Wasserdichtigkeit von entscheidender Bedeutung und können mit Colourseal-VHE ordnungsgemäß behoben werden. Übergänge zu anderen Produkten von EMSEAL zur Abdichtung von Fugen in Decks, aber auch in Dachfugen usw. sind problemlos möglich – Rücksprache mit EMSEAL.
• Parken und Verkehr – Colourseal-VHE ist eine wetterbeständige Silikonoberfläche in Verkehrsqualität, die den Einsatz beim Parken ermöglicht
Bauwerke und Standorte, Gehwege, Brücken und andere Anwendungen, bei denen Fahrzeuge die Dehnungsfuge überqueren.
Optional ist eine Metallabdeckplatte erhältlich – wenden Sie sich an EMSEAL.
• Unterschiedliche Fugengrößen, Kurven, Änderungen in Ebene und Richtung – Fugen variieren in der Größe aufgrund von Bautoleranzen und aufgrund von Untergrundveränderungen. Colourseal-VHE wird für Feldmessungen geliefert und gleicht Schwankungen der Fugengröße aus. Es ist biegsam und kann vor Ort an Radien und Veränderungen angepasst werden

Größen _

12 mm – 200 mm (1/2″ bis 8″)
Hinweis: Größen unter 40 mm (1 1/2″) werden mit einer einzigen Balgoberfläche auf beiden Seiten hergestellt. Größere Größen verfügen über mehrere Faltenbälge. Alle Größen werden als 2 m lange Längen oder „Stäbe“ geliefert.

Bewegung
Insgesamt 100 % (+50 % und -50 %) der gelieferten Nenngröße.

Farbe

• Beschichtet mit Sikasil WS-295 Silikon
• Vollständige Palette von Sikasil WS 295-Farben

CE-Kennzeichnung – Zertifikat und Europäische Technische Bewertung
0679–CPR–1286 Zertifikat über die Leistungskonstanz des Produkts
ETA 19/0222 Europäische Technische Bewertung vom 12. August 2019
Siehe Emseal CE-Kennzeichnung und ETA auf der CSTB-Website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-colourseal-vhe-ce
  • ProduktfamilieWatertight Expansion Joints
  • ProduktgruppeWalls and Floors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit