Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint
Sika

Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint

Google-Übersetzung,

Sika Emseal DSM-DS ist ein hochbelastbarer, doppelseitiger, silikonbeschichteter, vorkomprimierter Dichtstoff, der sich im Laufe der Jahre bei der Lösung schwieriger Fugenabdichtungsprobleme bewährt hat, bei denen andere Systeme versagt haben oder nicht geeignet sind. Es ist ideal für Neuinstallationen sowie für Reparaturen oder Nachrüstungen von Dehnungsfugen. Es eignet sich besonders für einzigartige Standorte wie die Abdichtung von Bodenplatten in geteilten Plattenanordnungen, Abwasseranlagen, Tunnelwände und -decken, Pflanzgefäßwände sowie die Innenseite von Fundamentböden und -wänden, die alle von seiner Konstruktion und Leistung profitieren*.

Die doppelseitige Silikonbeschichtung ermöglicht die Installation des DSM-DS entweder von der negativen oder der positiven Seite. DSM-DS wird mit einem Epoxidklebstoff an den Substratwänden befestigt, der zusammen mit dem Gegendruck des Schaums an Ort und Stelle gehalten wird. Wenn sie während der Installation zugänglich sind, dichten vor Ort angebrachte Silikondichtbänder Hohlräume im Untergrund ab und dichten die Faltenbalgkanten an den Verbindungsflächen ab.

*HINWEIS: Für Konstruktionen mit Abdichtung, Hinterfüllung oder Blindseite empfiehlt EMSEAL für die meisten Anwendungen die Verwendung des BG-Systems . Das BG-System ist für die Einbindung in das wasserdichte System konzipiert. Die mehrzellige BG-Verschraubung und die zweistufigen seitlichen Anschlussflansche sorgen für eine spannungsfreie, redundante Integration in die unterirdische Abdichtungsmembran und bilden so eine integrierte, sichere wasserdichte Abdichtung.

Merkmale

  • Nicht-invasive Verankerung
  • Kontinuität des Siegels durch Änderungen in Ebene und Richtung
  • Fähigkeit, mit Variationen in der Gelenkgröße umzugehen
  • Ideal für Neu- und Nachrüstungsinstallationen
  • ADA-konform

Verwendet

  • Bodenplatte auf ebenen Böden/Fundamentböden
  • Tunnelwände, Decken und Böden
  • Pflanzgefäßwände zum Abdichten des Pflanzgefäßes und der Außenwand
  • Deckel von Abwasserfaulen schützen vor Witterungseinflüssen und reduzieren Methanemissionen
  • Als Eindämmung für eingespritzte Polyurethan-Fugenmörtel
  • Geteilte Platte als Abschlussabdichtung in Verbindung mit einer eingebundenen wasserdichten Dehnungsfuge an der Rohbauplatte
  • Unterirdische Wände als sekundäre Abdichtung

Größen

1/2″ bis 6″ (12–150 mm)

Bewegung

Bis zu 100 % insgesamt (+50 % und -50 % der gelieferten Nenngröße.)

Farbe

Grau


Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-dsm-ds
  • ProduktfamilieWatertight Expansion Joints
  • ProduktgruppeFloors and Decks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit