Sika Emseal RoofJoint, eine Dachdehnungsfuge, ist ein patentiertes, doppelt abgedichtetes, extrudiertes thermoplastisches Gummisystem mit Doppelflansch zum Abdichten von Dehnungsfugen in Dächern. Die Wasserdichtheit wird durch eine formschlüssige Integration in die Dachbahn und ein speziell entwickeltes System für den Übergang zwischen der Dachfuge und den Wandfugen erreicht.
Das Abdichtungselement der meisten anderen Dachdehnungsfugen ist eine Schlaufenmembran. Die Schlaufe hängt entweder in die Fuge hinein oder wird mittels einer Schaumstoffunterlage hochgezogen. So oder so funktionieren Schlaufenbahnen am Übergang vom Dachanschluss zum Wandanschluss nicht gut und weisen nur eine Abdichtungsebene auf.
Einzigartig bei RoofJoint ist der doppelstufige Flansch. Dieser Flansch ermöglicht eine mehrschichtige, wasserdichte Verbindung mit der Dachbahn. Der untere Flansch wird mit der an die Stoßstelle herangeführten Dachhaut verschweißt oder verklebt. Eine Abschlussschiene und Anker befestigen den Flansch mechanisch an der Dacheindeckung oder -blockierung. Der obere Flansch verbindet die Abschlussschiene und die darunter liegende Membran und stellt so sicher, dass die durch die Befestigung der Abschlussschiene entstandenen Durchdringungen vollständig abgedichtet sind. Der obere Flansch wird außerdem mit dem Standard-Anschlussband des Dachdeckerherstellers oder durch Überschweißen eines Dachdeckerstreifens mit der Dachbahn verbunden.
Bewegungen am Gelenk werden durch die Faltkonstruktion der Drüse ausgeglichen. Die Doppelzellenkonfiguration bietet zwei Dichtungsebenen. Die geometrische Form ist speziell auf die geringste Belastung während der Bewegung ausgelegt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Zusätzlich zu Dachanwendungen kann RoofJoint effektiv für Softscape-Plätze sowie geteilte Platten- und Hardscape-Decks eingesetzt werden, wenn die Entwässerung oder andere Konstruktionen durch die Dehnungsfuge, die über die strukturelle Deckhöhe hinausragt, behindert werden könnten. In diesen Fällen wäre eine zusätzliche Dehnungsfugenabdichtung an der Verschleißschicht erforderlich. (Siehe SJS, DSM und DSM-DS von EMSEAL.) Wie bei Dachanwendungen, bei denen auch eine Brandschutzdichtung erforderlich ist, kann Emshield DFR direkt unter der RoofJoint installiert werden.
Merkmale
• Hohe Bewegung
• Redundante Abdichtung
• Doppelebene Dachmembran-Integrationsflansche
• Redundante Befestigung – Kleben oder Schweißen und Anschlussschiene
• Werksseitig wärmegeschweißte Übergänge an T-Stücken, Kreuzen, Dach-zu-Wand usw.
• Wasserdichter Übergang zu Wandanschlüssen von Seismic Colorseal mit RoofJoint-Verschlüssen
• Behandelt auf einzigartige Weise die Schnittstelle zwischen Wand- und Dachfuge
• UV-stabil
• NPVC-Version zur Schweißkompatibilität mit PVC-Membranen sowie zum Einkleben in Asphalt-, SBS-, Mod-Bit- oder Duroplast-Gummi-Dachmembranen erhältlich
• Weiße TPV-Version zum direkten Einschweißen in reflektierende TPO-Dachmembranen erhältlich
• Kann mit der Installation von Emshield DFR feuerbeständig sein
Verwendet
• Flachdächer
• Schrägdächer
• Grün- und Gartendächer
• Sanft gestaltete Plätze
• Dach-Wand-Verbindungsübergänge
• An heißen Gummidächern anbinden
• Auf PVC-Dächer schweißen
• Auf Mod-Bit-Dächern kleben
• Auf Dächern mit Schweißbrennern kleben
• An TPO-Dächer anschweißen
• Nicht-Dach-Anwendungen in geteilten Platten und fest gestalteten Decks
Größen
RJ-0200: 2-3 Zoll | 50-75mm
RJ-0400: 3-5 Zoll | 75-125mm
RJ-0600: 5-7 Zoll | 125–175 mm
RJ-0800: 7-9 Zoll | 175–225 mm
Bewegung
RJ-0200: 2 1/2 Zoll | 60mm
RJ-0400: 5 Zoll | 125mm
RJ-0600: 7 Zoll | 175 mm
RJ-0800: 9 Zoll | 225mm
Farbe
NPVC: Schwarz oder reflektierendes Weiß
TPV: Reflektierendes Weiß
US-Patente
US-Patent: 9.850.662
US-Patent: 9.739.050
US-Patent: 9.322.163
Zum Patent angemeldet
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |