Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal Seismic Colorseal® - water-resistant wall expansion joint System exterior and interior
Sika

Emseal Seismic Colorseal® - water-resistant wall expansion joint System exterior and interior

Google-Übersetzung,

Sika Emseal Seismic Colorseal® (Colorseal*) ist eine Wanddehnungsfuge und eine silikonbeschichtete, vorkomprimierte Primärdichtung für Wandfugen mit hoher Bewegung. Seismic Colorseal sorgt für Wasserdichtigkeit in vertikalen Struktur-, Erdbeben- und Widerlagerverbindungen in praktisch jedem Untergrund.

Kontinuität der Abdichtung und Kontinuität der Wärmedämmung bei allen Ebenen- und Richtungsänderungen sind die Markenzeichen von Seismic Colorseal. Die Fähigkeit des Produkts, die Wasserdichtigkeit bei der Installation an Innenecken und beim Bewältigen von Kurven und Richtungsänderungen aufrechtzuerhalten, unterscheidet es zusätzlich von Gummi- und Schienenstreifendichtungen. Seismic Colorseal ist ohne invasive Anker sicher befestigt, während der Farbwechsel das Produkt ästhetisch vielseitig macht.

Seismic Colorseal wurde entwickelt, um die Funktion der Gebäudehülle dort wiederherzustellen, wo sie durch die Lage einer Bewegungsfuge verletzt wird. Daher sind die zur Zertifizierung von Vorhangfassaden und anderen Gebäudehüllensystemen erforderlichen Leistungstests auch die Grundlage für die Leistung von Seismic Colorseal. Seismic Colorseal wurde auf die Anforderungen von Leistungstests getestet und übertrifft diese, einschließlich: für Wasserdurchdringung: ASTM E-331; Windlast: ASTM E330; Luftdurchlässigkeit: ASTM E283-04; Schalldämmung: ASTM E90-09; R-Wert: ASTM C518-04; Niedrig emittierendes Material: CDPH/EHLB/Standard Method Version 1.2, 2017; sowie interne Temperaturstabilitäts-, Ausblutungs-, Flecken- und Wiederherstellungstests, um die Leistung unter realitätsnahen Bedingungen sicherzustellen.

Merkmale
• Primärdichtung
• Wasserdicht
• Luftdicht
• Isoliert
• Nicht-invasive Verankerung
• Emissionsarmes Material gemäß CDPH/EHLB V1.2, 2017
• Schalldämpfendes STC 52; OITC 38
• ABAA-konform
• Widersteht Hurrikan-Wind und Wasser
• Low-Tension-Hybriddichtstoff aus Silikon und Schaum
• Schnelle Installation – neu oder nachgerüstet
• Ästhetisch und praktisch vielseitig
• Bewältigt problemlos Ebenen- und Richtungsänderungen
• Bewältigt problemlos gebogene Dehnungsfugen

Verwendet
• Vorhangfassade
• Mauerwerk
• Vorgefertigt
• Metallplatte
• Naturstein
• WDVS usw.
• Raue Untergründe
• Gebogene Dehnungsfugen

Standardgrößen

1/2″ bis 10″ | 12mm – 250mm

Hinweis: Größen unter 1 1/2″ (40 mm) werden mit einem einzelnen Balg hergestellt (siehe Colorseal-On-A-Reel) und werden als 10′-Längen auf Rollen geliefert. Größere Größen verfügen über mehrere Bälge und werden als 2 m lange „Stäbe“ geliefert.

Bewegungsfähigkeit

Insgesamt 100 % (+50 % und -50 %) der gelieferten Nenngröße.

Farbe
Vollständige Auswahl an branchenüblichen Farben
Benutzerdefinierte Farben

*Produktaktualisierung: Jahrzehntelange erfolgreiche Leistung hat bewiesen, dass „Seismic Colorseal“ eine funktionell gleichwertige Leistung wie „Colorseal“ bietet und gleichzeitig mehr Bewegungsmöglichkeiten und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Ab dem 2. Januar 2017 werden beide Produkte gleich gebaut sein, über die gleiche Bewegungsfähigkeit verfügen und den gleichen Preis haben. Alle Sendungen werden mit „Seismic Colorseal“ gekennzeichnet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-seismic-colorseal
  • ProduktfamilieWatertight Expansion Joints
  • ProduktgruppeVertical Wall (5)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit