Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Robuste Epoxidharz-Strukturbeschichtung mit Sikafloor® MultiDur EB-24
Robuste Epoxidharz-Strukturbeschichtung mit Sikafloor® MultiDur EB-24
Robuste Epoxidharz-Strukturbeschichtung mit Sikafloor® MultiDur EB-24
Robuste Epoxidharz-Strukturbeschichtung mit Sikafloor® MultiDur EB-24
    Sika
    Archiviert

    Robuste Epoxidharz-Strukturbeschichtung mit Sikafloor® MultiDur EB-24

    Sikafloor® MultiDur EB-24 ist ein robuster Bodenbelag, geeignet für den Einsatz in Industrieanlagen und Parkhäusern. Er wird in einer Dicke von 2-4mm aufgebracht. Es sind verschieden Farbtöne aus der RAL-Farbtonkarte verfügbar. Typische Anwendungsgebiete sind Bereiche in denen Rutschfestigkeit, Chemikaleinbeständigkeit und hoher mechanischer Verschleisswiderstand gefordert sind. Systemeigenschaften: • Hoher mechanischer Verschleisswiderstand • Chemikalienbeständig • Fugenlos • Rutschhemmende Oberfläche • Viele Farbtöne bestellbar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermultidur_eb-24
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEpoxy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-25
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialEpoxid
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin floor coatings
    • Klassifizierung09 67 23
    • Format2014TitelResinous Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 29
    • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit