Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mounting system for photovoltaic (PV) panels on flat roofs with Sika® SolarMount-1
Mounting system for photovoltaic (PV) panels on flat roofs with Sika® SolarMount-1
    Sika

    Mounting system for photovoltaic (PV) panels on flat roofs with Sika® SolarMount-1

    Google-Übersetzung,

    Sika® SolarMount-1 (SSM1) ist ein aerodynamisches, leichtes Montagesystem für die Montage von gerahmten, starren Photovoltaikmodulen (PV) mit 60 Zellen auf mechanisch befestigten oder vollflächig verklebten Sika®-Einschichtmembranen auf Flachdächern. Es kann in Süd- oder Ost-West-Ausrichtung installiert werden. Sika® SolarMount-1 wird mit Sika® SolarClick-Befestigungen zur Übertragung horizontaler Lasten auf die Dachkonstruktion installiert. Sie werden von geschulten und erfahrenen Sika-Vertragspartnern direkt mit Heißluft auf die Sika®-Dachabdichtungsmembranen geschweißt. Sika® SolarMount-1 umfasst die Sika® PV-Modulhalterungen, Sika® SolarClick-Befestigungen, Modulmontageschienen, Windabweiser und Zubehör für eine stabile PV-Anlage. Die PV-Module und elektrischen Komponenten sowie Ballast sind nicht im Sika® SolarMount-1-System enthalten. Diese werden entsprechend der Projektleistung und -parameter ausgewählt.

    ANWENDUNG

    Sika® SolarMount-1 kann auf die folgenden Sika® Dachbahnen aufgetragen werden:

    • Sarnafil® T FPO-Bahnen, glas- oder polyesterverstärkt, Mindestdicke 1,5 mm, mechanisch befestigt (auch bei Auflast- oder Gründächern) oder vollflächig verklebt.
    • Sarnafil® PVC-Bahnen, glas- oder polyesterverstärkt, Mindestdicke 1,5 mm, mechanisch befestigt (auch bei Auflast- oder Gründächern) oder vollflächig verklebt.
    • Sikaplan® G PVC-Bahnen, glas- oder polyesterverstärkt, mind. Dicke 1,5 mm, mechanisch
      befestigt.


    EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

    • Mit der Membran verschweißt - keine horizontale Verschiebung der PV-Anlage
    • Keine Abhängigkeit von Reibungswerten bei horizontaler Befestigung
    • Keine Ballastierung gegen Horizontallasten erforderlich – geeignet für Leichtbaudächer
    • Optionale Ballastierung gegen Auftriebslasten abhängig von Windzone und Dachhöhe
    • Keine entstehenden Auftriebslasten - keine vertikale Bewegung der Membran und der PV-Anlage
    • Keine Durchdringung der Dachbahnen notwendig - sichere Dachinstallationen
    • Integriertes System – volle Kompatibilität mit den angegebenen Sika® Dachbahnen
    • Vielseitigkeit – Süd- und Ost-West-Installationen mit denselben Komponenten
    • Modulare Montage - passt sich der individuellen Dachsituation und den Anforderungen an
    • Natürliche Belüftung – höhere Effizienz bei niedrigeren PV-Paneltemperaturen
    • Wenige Komponenten – schnelle und einfache Installation
    • Große Kontaktfläche mit der Membrane - geringe Kompression zur Wärmedämmung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersika_solarmount_1
    • ProduktfamilieRoofing
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_32_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar module free-standing mounting frames
    • Klassifizierung48 14 00
    • Format2014TitelSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
    • OmniClassTitelSolar Panels