Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygienic, heavy-duty polyurethane floor screed with very good slip resistance Sika® Ucrete® UD 200 SR
Sika

Hygienic, heavy-duty polyurethane floor screed with very good slip resistance Sika® Ucrete® UD 200 SR

Google-Übersetzung,

Sika® Ucrete® UD 200 SR ist ein hochbelastbarer Kunstharzboden mit sehr guter Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien, starke Stöße und Temperaturen bis +150 °C.

ANWENDUNG

Sika® Ucrete® UD 200 SR wird als Estrich für die Nutzschicht von Sika® Ucrete®-Bodenbelägen verwendet. Sika® Ucrete® UD 200 SR wird in Nass- und Trockenprozessbereichen eingesetzt, einschließlich der folgenden Anwendungsbereiche:

  • Gastronomie
  • Pharmazeutische Einrichtungen
  • Chemie- und Verarbeitungsanlagen
  • Produktionsstätten und Werkstätten

    Bitte beachten Sie:

  • Das Produkt darf nur von erfahrenem Fachpersonal verwendet werden.

MERKMALE

  • Fachmännische Installation durch umfassend geschulte und lizenzierte Applikatoren
  • Unterstützt kein Bakterien- oder Schimmelwachstum
  • Geeignet für die Anwendung auf 7 Tage altem Beton und 3 Tage altem Polymerestrich
  • Kann mit Sika® Ucrete® Accelerator beschleunigt werden, für eine schnelle Installation innerhalb eines 12-Stunden-Fensters
  • Sehr gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Sehr gute mechanische Beständigkeit
  • Undurchlässig für Flüssigkeiten
  • Keine Verunreinigungen ab Mischende
  • Geringe VOC-Emissionen
  • Wärmeausdehnungseigenschaften ähnlich wie Beton
  • Tolerant gegenüber Untergründen mit hohem Feuchtigkeitsgehalt
Spezifikation
  • Substrate quality: Concrete substrate should be visible dry and have a minimum tensile strength of 1,5 MPa. Slip resistance: EN 13036-4 pendulum test (wet floor using 4S rubber): 50 – 60 Conformity to DIN51130: R13 V4 Thermal resistance: 6 mm thickness: Minimum service Tª: -25ºC; Maximum service Tª: +80ºC; Steam cleanable: Lightly 9 mm thickness: Minimum service Tª: -40ºC; Maximum service Tª: +120ºC; Steam cleanable: Fully 12 mm thickness: Minimum service Tª: -40ºC; Maximum service Tª: +130ºC (occasional spillage up to +150ºC); Steam cleanable: Fully Colors: Red, yellow, green, orange, grey, cream, blue and green/brown
Technische Spezifikation
  • Referenznummersika_ucrete_ud_200_sr
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppePU Hybrid
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hauptmaterial2C Polyurethane
  • Sekundär MaterialZement
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResin floor coatings
  • Klassifizierung09 67 23
  • Format2014TitelResinous Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 29
  • OmniClassTitelFloor Finishing Coatings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit