Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 5450 PG

Google-Übersetzung,
SikaEmaco® S 5450 PG ist ein einkomponentiger, hochfester, hochmoduliger und schwindkompensierter Betonreparaturmörtel, der die Anforderungen der Klasse R4 gemäß EN 1504-3 erfüllt. SikaEmaco® S 5450 PG ist ein gebrauchsfertiges Material, das sulfatbeständigen Portlandzement (HSR LA), hydraulische Bindemittel, gut abgestufte Sande, ausgewählte Polymerfasern (PAN – Polyacrylnitril) und spezielle Additive enthält, um das Risiko und die Häufigkeit von Schwindrissen deutlich zu reduzieren. Beim Mischen mit Wasser bildet SikaEmaco® S 5450 PG einen Mörtel mit flüssiger oder fließfähiger Konsistenz, der leicht von Hand oder maschinell aufgetragen werden kann. SikaEmaco® S 5450 PG kann in Dicken von 20 mm bis 200 mm verwendet werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSikaEmaco-S-5450-PG
  • ProduktfamilieConcrete Repair
  • ProduktgruppeStructural Concrete Repair Mortars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Sekundär MaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete repair mortars
  • Klassifizierung03 01 00
  • Format2014TitelMaintenance of Concrete
  • OmniClassNummer23-13 27 13 11
  • OmniClassTitelRepair Mortars
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit