Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultra-high strength fatigue certified onshore wind tower precision grout with SikaGrout®-3350
Sika

Ultra-high strength fatigue certified onshore wind tower precision grout with SikaGrout®-3350

Google-Übersetzung,

SikaGrout®-3350 ist ein einkomponentiger, zementgebundener, schnell aushärtender, frei fließender Mörtel mit Schrumpfkompensation, der ultrahohe Anfangs- und Endfestigkeiten erreicht. Speziell für Windtürme aus Stahl und vorgefertigtem Beton an Land entwickelt.

ANWENDUNG

SikaGrout®-3350 darf nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

  • Hochleistung für präzises Verfugen von Fugen
  • Verfüllen von horizontalen Fugen zwischen Turmfuß und Fundament
  • Horizontale Fugen zwischen Betonfertigteilen

EIGENSCHAFTEN / VORTEILE

  • Auftragsdicke: 20–500 mm
  • Schnelle Frühfestigkeitsentwicklung auch bei niedrigen Temperaturen
  • Ultrahohe Endfestigkeit > 120 MPa
  • Sehr geringe Schrumpfung
  • Dauerfestigkeit zertifiziert
  • Gute Fließfähigkeit
  • Hohe Haftung auf Beton
  • Gebrauchsfertig (nur Wasser hinzufügen)
  • Geeignet zum Pumpen von großen Entfernungen Membran - geringe Kompression zur Wärmedämmung
Technische Spezifikation
  • Referenznummersikagrout_3350
  • ProduktfamilieGrouting
  • ProduktgruppeCementitious Grouts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCementitious grouts
  • Klassifizierung03 61 00
  • Format2014TitelCementitious Grouting
  • OmniClassNummer23-13 15 15
  • OmniClassTitelGrouts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit