Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low odour UV-stable polyurethane liquid applied roof waterproofing system with SikaRoof® i-Cure
Low odour UV-stable polyurethane liquid applied roof waterproofing system with SikaRoof® i-Cure
    Sika

    Low odour UV-stable polyurethane liquid applied roof waterproofing system with SikaRoof® i-Cure

    Google-Übersetzung,

    SikaRoof® i-Cure ist ein geruchsarmes, kalt aufgetragenes, gewebeverstärktes, flüssig aufzutragendes Polyurethan-Membran-Dachabdichtungssystem. Das System ist hochelastisch und UV-beständig und bietet eine dauerhafte Abdichtungslösung. Es enthält die einzigartige i-Cure-Technologie von Sika.

    ANWENDUNG

    SikaRoof® i-Cure darf nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

    Das Produkt kann für folgende Dachabdichtungsanwendungen eingesetzt werden:

    • Neubau- und Sanierungsprojekte
    • Dächer mit zahlreichen Details wie Durchdringungen, Abflüssen, Dachfenstern und komplexer Geometrie
    • Ausfallende Dächer zur Verlängerung der Lebensdauer
    • Kühl- und Solardächer in Kombination mit Sikalastic®-641 TC (~ RAL 9016)
    • Empfindliche Bereiche, die einen geringen Geruch erfordern

      Das Produkt kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden:

    • Aluminium
    • Messing
    • Bitumenbahnen
    • Bitumenbeschichtungen
    • Ziegel
    • Zementartig
    • Betonplatten
    • Kupfer
    • Vorhandenes Sikalastic® MTC-System
    • Verzinkter Stahl
    • Führen
    • Eisenmetalle
    • Farben/Beschichtungen
    • Einlagige Polymerfolie
    • Edelstahl
    • Stein
    • Unglasierte Keramikfliesen
    • Holz

    • Bitte beachten Sie:

    • Das System darf nur für Außenanwendungen verwendet werden. Das System darf nur für Außenanwendungen verwendet werden.
    • Das Produkt ist nicht für den dauerhaften Kontakt mit Wasser geeignet.


    MERKMALE

    • Aufgrund der geringen Geruchseigenschaften ist das System für geruchsempfindliche Projekte geeignet
    • Die schnelle Aushärtung sorgt für eine frühe Resistenz gegen Regenschäden fast unmittelbar nach der Anwendung
    • Bei Bedarf kann einfach eine Pflegeschicht aufgetragen werden, ohne dass vorherige Schichten entfernt werden müssen.
    • Kalt aufgetragen – erfordert keine Hitze oder Flamme
    • Nahtlose Verarbeitung
    • Einfache Detaillierung komplexer Geometrien
    • Verstärkt mit Sika® Reemat Premium
    • Gute Rissüberbrückungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
    • Behält die Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
    • Gute Haftung auf vielen Untergründen
    • Dampfdurchlässig
    • Resistent gegen viele übliche Umwelteinflüsse
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersikaroof_i_cure
    • ProduktfamilieLiquid Applied Membrane
    • ProduktgruppeAromatic & aliphatic polyurethanes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyurethane (PUR) waterproof coatings
    • Klassifizierung07 56 00
    • Format2014TitelFluid-Applied Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 15
    • OmniClassTitelFluid Applied Roofing