Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elastic UV-stable polyurethane hybrid, liquid applied roof waterproofing system with SikaRoof® PUR
Sika

Elastic UV-stable polyurethane hybrid, liquid applied roof waterproofing system with SikaRoof® PUR

Google-Übersetzung,

SikaRoof® PUR ist ein kalt aufzutragendes, flüssig aufzutragendes 2-Komponenten-Hybrid-Membran-Dachabdichtungssystem aus Polyurethan. Das System ist hochelastisch und UV-beständig und bietet eine dauerhafte Abdichtungslösung.

ANWENDUNG

SikaRoof® PUR darf nur von erfahrenen Fachkräften verwendet werden.

Das Produkt kann für folgende Dachabdichtungsanwendungen eingesetzt werden:

  • Ausfallende Dächer zur Verlängerung der Lebensdauer
  • Neubau- und Sanierungsprojekte
  • Dächer mit zahlreichen Details wie Durchdringungen, Abflüssen, Dachfenstern und komplexer Geometrie
  • Kühl- und Solardächer in Kombination mit Sikalastic®-701 (~ RAL 9016)
  • Alternative Option für kleine Projekte, bei denen der Einsatz von Maschinen nicht praktikabel ist

    Das Produkt kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden:

  • Aluminium
  • Messing
  • Bitumenbahnen
  • Bitumenbeschichtungen
  • Ziegel
  • Zementartig
  • Betonplatten
  • Kupfer
  • Vorhandenes Sikalastic® MTC-System
  • Verzinkter Stahl
  • Führen
  • Eisenmetalle
  • Edelstahl
  • Stein
  • Unglasierte Keramikfliesen

  • Bitte beachten Sie:

  • Das System darf nur für Außenanwendungen verwendet werden. Das System darf nur für Außenanwendungen verwendet werden.
  • Das Produkt ist nicht für den dauerhaften Kontakt mit Wasser geeignet.


MERKMALE

  • Aufgrund der geringen Geruchseigenschaften ist das System für geruchsempfindliche Projekte geeignet
  • Die schnelle Aushärtung sorgt für eine frühe Resistenz gegen Regenschäden fast unmittelbar nach der Anwendung
  • Bei Bedarf kann einfach eine Pflegeschicht aufgetragen werden, ohne dass vorherige Schichten entfernt werden müssen.
  • Kalt aufgetragen – erfordert keine Hitze oder Flamme
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Einfache Detaillierung komplexer Geometrien
  • Verstärkt mit Sika® Reemat Premium
  • Gute Rissüberbrückungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
  • Behält die Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
  • Gute Haftung auf vielen Untergründen
  • Dampfdurchlässig
  • Resistent gegen viele übliche Umwelteinflüsse
Technische Spezifikation
  • Referenznummersikaroof_pur
  • ProduktfamilieLiquid Applied Membrane
  • ProduktgruppeAromatic & aliphatic polyurethanes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_64
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyurethane (PUR) waterproof coatings
  • Klassifizierung07 56 00
  • Format2014TitelFluid-Applied Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 15
  • OmniClassTitelFluid Applied Roofing