Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic
Sika

Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic

Google-Übersetzung,

Sikagard®-Wallcoat AS-12 Hygienc ist ein Wandbeschichtungssystem, basierend auf wässrigem modifiziertem Acrylharz, das ein In-Film-Konservierungsmittel enthält, um die Beschichtung vor Angriff und Abbau durch Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Algen zu schützen.

Verwendet

Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic darf nur von erfahrenen Fachleuten verarbeitet werden.

  • Anwendung auf Beton, Ziegeln, zement- und gipsbasierten Untergründen, Metalloberflächen, Holz, Fliesen und Kunststoff
  • Geeignet für Produktionsstätten in der Pharma-, Medizintechnik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Krankenhäuser, Justizvollzugsanstalten, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen

Eigenschaften / Vorteile

  • Nahtlose, leicht zu reinigende Oberfläche
  • je nach verwendetem Decklack mittelglänzend oder matt
  • Sehr niedrige Emission von VOC
  • Gute Beständigkeit gegen wiederholte Reinigungsvorgänge mit milden Reinigungsmitteln und Reinigungslösungen
  • kein Abbau des Films durch Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Algen
  • Robust und sehr langlebig
  • Gute Wasserdampfdurchlässigkeit
  • Flexibler im Vergleich zu Standard-Acrylatsystemen, verbessert die Beständigkeit gegen Rissbildung und Abplatzungen
  • Lösungsmittelfrei
  • Gute Deckkraft
  • Geruchlos
  • Einfach anzuwenden
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwallcoat-as-12-hygienic
  • ProduktfamilieWall Coating
  • ProduktgruppeAcrylic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialSonstige
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_86_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcrylic resins
  • Klassifizierung09 72 00
  • Format2014TitelWall Coverings
  • OmniClassNummer23-15 15 25
  • OmniClassTitelWall Finish Coatings
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit