Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waterborne, low emitting, high impact resistant wall-coating system with a 2-component waterborne UV resistant Top Coat Sikagard® WallCoat PL-15
Sika

Waterborne, low emitting, high impact resistant wall-coating system with a 2-component waterborne UV resistant Top Coat Sikagard® WallCoat PL-15

Google-Übersetzung,

Sikagard® WallCoat PL-15 ist ein Wandbeschichtungssystem auf Wasserbasis, kombiniert aus einer Acrylgrundierung und einer glasfaserverstärkten Grundierung mit einem leicht zu reinigenden 2-Komponenten-PU-Decklack auf Wasserbasis.

Verwendet

Sikagard® WallCoat PL-15 darf nur von erfahrenen Fachleuten verarbeitet werden.

Anwendung auf Beton, Ziegeln, zement- und gipsbasierten Untergründen, Metalloberflächen, Holz, Fliesen und Kunststoff

Geeignet für Produktionsstätten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Krankenhäuser, Justizvollzugsanstalten, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen

Eigenschaften / Vorteile

  • Nahtlose, leicht zu reinigende Oberfläche
  • Gute UV- und Vergilbungsbeständigkeit
  • Sehr niedrige Emission von VOC
  • Hervorragende Beständigkeit gegen wiederholte Reinigungsvorgänge mit milden Reinigungsmitteln und Reinigungslösungen
  • robust und sehr langlebig, hervorragende Schlagfestigkeit
  • Flexibler im Vergleich zu Standard-Acrylatsystemen, verbesserte Beständigkeit gegen Rissbildung und Abplatzungen
  • Lösungsmittelfrei
  • Gute Deckkraft
  • Geruchlos
  • Einfach anzuwenden
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwallcoat-pl-15
  • ProduktfamilieWall Coating
  • ProduktgruppePolyurethane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hauptmaterial2C Polyurethane
  • Sekundär MaterialPolyurethan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_86_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyurethane (PU) resins
  • Klassifizierung09 72 00
  • Format2014TitelWall Coverings
  • OmniClassNummer23-15 15 25
  • OmniClassTitelWall Finish Coatings
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit