Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-11
Sika

Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-11

Google-Übersetzung,

Sikagard® WallCoat PS-11 ist ein Wandbeschichtungssystem auf Wasserbasis, kombiniert aus einer 2-Komponenten-Epoxidharz-Grundierung mit einem leicht zu reinigenden 2-Komponenten-PU-Decklack auf Wasserbasis.

Verwendet

Sikagard® WallCoat PS-11 darf nur von erfahrenen Fachleuten verarbeitet werden.

  • Anwendung auf Putzen und Spachtelmassen auf Zement- und Gipsbasis
  • Geeignet für Produktionsanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmaindustrie und Medizintechnik.

Eigenschaften / Vorteile

  • Nahtlose, leicht zu reinigende Oberfläche
  • Gute UV- und Vergilbungsbeständigkeit
  • Sehr niedrige Emission von VOC
  • Hervorragende Beständigkeit gegen wiederholte Reinigungsvorgänge mit milden Reinigungsmitteln und Reinigungslösungen
  • Lösungsmittelfrei
  • Gute Deckkraft
  • Geruchlos
  • Einfach anzuwenden
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwallcoat-ps-11
  • ProduktfamilieWall Coating
  • ProduktgruppePolyurethane
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Sekundär MaterialEpoxid
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_86_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyurethane (PU) resins
  • Klassifizierung09 72 00
  • Format2014TitelWall Coverings
  • OmniClassNummer23-15 15 25
  • OmniClassTitelWall Finish Coatings
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit