Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic
    Sika

    Hygienic, Durable Wall Coating for Healthcare, Pharmaceutical and Food-grade Areas with Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic

    Google-Übersetzung,

    Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic ist ein Wandbeschichtungssystem auf Basis von Acrylharz auf Wasserbasis und glasfaserverstärkt mit hervorragenden rissüberbrückenden Eigenschaften und hoher Schlagfestigkeit.

    Die Anwendung ist auf Beton, Ziegeln, zement- und gipsbasierten Untergründen, Metalloberflächen, Holz, Fliesen und Kunststoff möglich. Das System ist geeignet für Produktionsstätten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Krankenhäuser, Justizvollzugsanstalten, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen.


    Produktspezifikationen:

    ▪ Nahtlose, leicht zu reinigende Oberfläche

    ▪ Sehr geringe Emission von VOC

    ▪ Hervorragende Beständigkeit gegen wiederholte Reinigungsvorgänge mit milden Reinigungsmitteln und Reinigungslösungen

    ▪ Robust und sehr langlebig

    ▪ Hervorragende Schlagfestigkeit

    ▪ Rissüberbrückung, verbesserte Beständigkeit gegen Rissbildung und Abplatzungen

    ▪ Lösemittelfrei

    ▪ Gute Opazität

    ▪ Geruchlos

    ▪ Einfache Anwendung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwallcoat_al-12_hygienic
    • ProduktfamilieWall Coating
    • ProduktgruppeAcrylic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialSonstige
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_86_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcrylic resins
    • Klassifizierung09 72 00
    • Format2014TitelWall Coverings
    • OmniClassNummer23-15 15 25
    • OmniClassTitelWall Finish Coatings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit