Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silentia hospital fixed privacy screen
Silentia hospital fixed privacy screen
Silentia hospital fixed privacy screen
Silentia hospital fixed privacy screen
    Silentia

    Silentia hospital fixed privacy screen

    Google-Übersetzung,

    Wenn ein definierter Bereich die Privatsphäre des Patienten benötigt, ist der Fixed Screen von Silentia die perfekte Lösung. Der feste Paravent Silentia ist in verschiedenen Höhen und Längen erhältlich und kann in Verbindung mit dem Silentia Folding Screen verwendet werden, um Privatsphäre für jede Art von Situation zu schaffen.

    Silentia ist bestrebt, mit Produkten, die Abfall reduzieren, Arbeitsabläufe verbessern und über 10 Jahre halten, zu einer nachhaltigeren Gesundheitsbranche beizutragen. Alle Produkte werden im eigenen Haus entworfen, entwickelt und hergestellt, um höchste Qualität und die Fähigkeit zu gewährleisten, sich an die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden und der Gesundheitslandschaft anzupassen.

    Spezifikation
    • Metric 

      Height: 1,45 m, 1,65 m and 1,85 m

      Length: 1,3 m to 2,4 m 

      Imperial 

      Height: 4'9'', 5'5'' and 6'1''

      Length: 4'3'' to  7'9''

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersilentia-fixed-screen
    • ProduktfamilieMedical
    • ProduktgruppeScreen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit