100 % nordamerikanisch – Qualität zählt – Silfabs vollautomatische Produktionsanlage stellt sicher, dass in jeder Phase Präzisionstechnik angewendet wird. Hervorragende Zuverlässigkeit und Leistung verbinden sich zu einem der hochwertigsten Module mit der niedrigsten Fehlerquote in der Branche.
Nordamerika – Maßgeschneiderter Service – Das zu 100 % in Nordamerika ansässige Team von Silfab nutzt die Just-in-Time-Fertigung, um unvergleichlichen Service, pünktliche Lieferung und flexible Projektlösungen zu bieten von Silfab. Das leistungsstarke monokristalline 300-Watt-Panel mit 60 Zellen wird durch eine 25-jährige lineare Stromerzeugungsgarantie (bis zu 82 %) und eine 12-jährige Garantie auf Produktmängel gestützt. Mit robusten Rahmen und einer sehr niedrigen Fehlerrate, die sich aus ihrem fortschrittlichen Herstellungsprozess ergibt, können Sie Silfab-Module (hergestellt in Nordamerika) mit Zuversicht kaufen!
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |