Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silfab Solar SLG-M 360 Watt Monocrystalline Solar Panel

Silfab Solar SLG-M 360 Watt Monocrystalline Solar Panel

2.6 von 5 Sternen2.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

100 % nordamerikanisch – Qualität zählt – Silfabs vollautomatische Produktionsanlage stellt sicher, dass in jeder Phase Präzisionstechnik angewendet wird. Hervorragende Zuverlässigkeit und Leistung verbinden sich zu einem der hochwertigsten Module mit der niedrigsten Fehlerquote in der Branche. Nordamerika – Maßgeschneiderter Service – Das zu 100 % in Nordamerika ansässige Team von Silfab nutzt Just-in-Time-Fertigung, um unvergleichlichen Service, pünktliche Lieferung und flexible Projektlösungen bereitzustellen

Merkmale:
Modultechnologie: Mono
Zellen pro Modul: 72
Modulrahmenmaterial: Klares Aluminium
Modulrahmenstärke: 38 mm
Modul-Rückseitenmaterial: Weiß
Modulanschluss: MC4 steckbar
Modulausgangskabel: Andere

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Specification:
    Module Watts STC: 360 Watts
    Max Power Voltage (Vmpp): 39.30 Volts
    Max Power Current (Impp): 9.20 Amps
    Open Circuit Voltage (Voc): 47.90 Volts
    Short Circuit Current (Isc): 9.71 Amps
    Max System Voltage: 1000.00 Volts
    Series Fuse Rating: 15 Amps
    Module Efficiency: 18.50%

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSilfab-Solar-SLG-M-360-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • ProduktfamilieSolar
  • ProduktgruppeSolar Panel
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Solarkollektoren
  • UNSPSCNamePower sources
  • UNSPSCCode2610
  • Klassifizierung48 14 13
  • Format2014TitelSolar Energy Collectors
  • OmniClassNummer23-19 25 11 19 15
  • OmniClassTitelSolar Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA