Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Marker
Marker
Marker
    Simes

    Marker

    Marker ist als Produkt entwickelt worden für die Treppenbeleuchtung aus der Setzstufe. Es zeichnet sich durch eine absolute Blendfreiheit aus, sogar dann wenn der Betrachter unterhalb der Lichtquelle steht. Durch eine präzise Positionierung der LED Lichtquelle, die eine genau definierte nach unten gerichtete Lichtverteilung ermöglicht, sind Sicherheit und hoher visueller Komfort garantiert.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMARKER
    • ProduktfamilieMarkierungsleuchte
    • ProduktgruppeMARKER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer4
    • Höhe (mm)65
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte