Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
    Simes

    Over-All

    4.9 von 5 Sternen4.9(23 Bewertungen)
    Over-all ist ein Stahler für sofortige und einfache Anwendung: eine spezielle Bodenplatte aus Polypropylene wird direkt ohne Einbautopf auf dem Boden installiert. Die Forschung hinsichtlich die Form und das Gegengewicht der Proportionen hat die Entwicklung eines sehr klares und wesentliches Leuchtenkörpers ermöglicht: sie hat einen dünnen Leuchtkörper ohne sichtbaren Schrauben und reduzierte Dicke geschafft. Unter den verschiedenen Anwendungsbereiche wird Over-All Bäume, Gesträuch und Gebüsch beleuchten. Over-All kann auch in der Nähe von senkrechten Oberfläche installiert werden um sie mit grellem Licht zu beleuchten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOVER-ALL
    • ProduktfamilieWalk over
    • ProduktgruppeOVER-ALL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-05-14
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte