Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
    Simes

    Skill

    SKILL repräsentiert ein neues Konzept von Außenleuchten; eine Einbau/Nicht-Einbau Wandleuchte. Die Leuchte verfügt über die Eigenschaften einer Wandeinbauleuchte, ohne aber in einem Wandeinbaugehäuse montiert werden zu müssen. Bedingt durch diese einfache und extrem nutzerfreundliche Installation ist SKILL eine einzigartige Leuchte, die hohe Beleuchtungsstärken ohne störende Blendungseffekte gewährleistet. Modernste Elektronik ist in nur 3cm Aufbauhöhe eingebettet und ermöglicht gute Lichtqualität sowie Energieeinsparung. SKILL ist in runder und quadratischer Bauform in 2 Baugrößen verfügbar.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSKILL
    • ProduktfamilieMarkierungsleuchte
    • ProduktgruppeSKILL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte