Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BELL POLLER
BELL POLLER
BELL POLLER
BELL POLLER
BELL POLLER
    Simes

    BELL POLLER

    Bell ist eine elegante Gartenleuchte, schlank und fein gearbeitet, inspiriert durch die Form einer Glocke. Der ansprechend gestaltete Poller fügt sich dezent in Naturräume ein und illuminiert Gehwege, Büsche sowie Dekorationsobjekte in privaten Gärten. Das Licht umhüllt den Pfahl vom Schaft bis zum Boden und verteilt sich gleichmäßig auf dem Boden.

    Spezifikation
    • MINIBELL POLLER 70

      Art. S.8005W

      -PLATINENEINHEIT LED 3000K 230V CRI 90 MacAdam step 3

      Leuchtenlichtstrom: 669lm

      Systemleistung: 10.3W

      Leuchten-Lichtausbeute: 65lm/W

      Elektronischer Stromversorgungsgerät nicht Dimmbar ON-OFF 220÷240V AC 50-60Hz / DC

      CE

      PRODUKTTYP

      Poller. IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Decorative elements and reflector in solid bronze are treated with a transparent protective layer that maintains the color and ensures quality and durability.

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 06

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehärtetes Opalglas, Stärke 4 mm.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Das Leuchtengehäuse ist mittels Edelstahlschrauben im Eingiessgehäuse befestigt. Zur besseren Lichtverteilung ist die Lampe von einem optimierten Reflektor eingefasst, der gleichzeitig auch als Schutz für das Vorschaltgerät dient. Der Leuchtenrahmen beinhaltet auch das Blendschutzgitter und überlappt die Einbauöffnung dezent. Auf diese Weise können Unsauberkeiten an den Abrisskanten kaschiert werden.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Gartenleuchten müßen entweder mit einem Erdspieß aus thermplastischen Kunststoff oder mit einem Flansch installiert werden. Die Leuchten dürfen nicht direkt am Boden oder direkt auf Betonsockeln ohne Zubehör installiert werden weil der Kontakt zwischen den zwei Materialien eine unsachgemäße beschleunigte Oxidation hervorrufen könnte. Die Verkabelung der Leuchten muß absolut den technischen Anweisungen gemäß ausgeführt werden.

      VERKABELUNG

      Einspeisung 4m Typ H05RN-F . Isolation: SCHUTZKLASSE I . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Bronze (cod.20). Gewicht: 1.8 Kg Glühdrahttest: 850°C

      BELL Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.

      LED Platineneinheiten sind entwickelt gemäß der aktuell geltenden Standards für den Lichtstrom und dessen Wartungsfaktor (LM80), sowie dem technischen Verzeichnis (TM21), wo die Gleichmäßigkeit und Qualität des Lichts bei 50.000 Stunden entsprechend mit L70 B20 bei einer Umgebungstemperatur von Ta 25°C angegeben werden.Leuchten, Betriebsgeräte und andere Komponenten als LED Platineneinheiten sind davon ausgeschlossen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbell-bollard
    • ProduktfamilieBollard
    • ProduktgruppeBell Bollard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000301
    • ETIM-NameLuminaire bollard
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte