Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BOULEVARD
BOULEVARD
BOULEVARD
BOULEVARD
BOULEVARD
BOULEVARD
BOULEVARD
    Simes

    BOULEVARD

    Das urbane Beleuchtungselement Boulevard fügt sich mit seinem soliden und intelligenten Design in jedes Stadtumfeld ein: Plätze und Promenaden, Fußgängerübergänge und Straßen. Es enthält eine extrem leistungsfähige Optik und ist mit intelligenten Systemen für angemessenes und nachhaltiges Beleuchtungsmanagement im öffentlichen Raum einsetzbar. Es kann als Mastkopf am oberen Ende des Mastes, mit einer „Manschette“ um den Mast oder für den Wandanbau konfiguriert werden.
    Spezifikation
    • BOULEVARD STREET OPTIC

      Art. S.7750N

      40 -PLATINENEINHEIT LED 4000K 220-240Vac 12460lm CRI 80 MacAdam step 3
      Leuchtenlichtstrom: 8697lm
      Systemleistung: 84W
      Leuchten-Lichtausbeute: 104lm/W
      Stromversorgungsgerät Dimmbar DALI 2 / PUSH

      CE

      PRODUKTTYP

      Poller. IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Pollergehäuse Aluminiumstrangguss EN AW-6060. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss (kupferfrei) EN AB-44100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Vorbehandelte Silikondichtungen Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 06

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Die integrierte LED Technik und die verwendeten Linsen ermöglichen eine hervorragende Lichtverteilung auf Plätzen und Straßen. Inklusive elektronischem Netzteil mit Temperatursensorik für perfektes Thermomanagment für lange Lebensdauer. Die Lichtverteilung erfüllt die Emissionsvorschriften. Nicht schwenkbar installiertes Leuchtmittel . Betriebswirkungsgrad --

      MASTVERBINDUNG

      Mastkopf aus beschichtetem Aluminium mit Mastzopf Ø 102 mm.

      VERKABELUNG

      LED Ausführungen: SCHUTZ GEGEN ENTLADUNG UND HOCHSPANNUNGSSPITZEN, Netzgerät ausgestattet mit Schutzeinrichtung gegen Entladungen und Hochspannungsspitzen der Netzspannung: (3,5kV zwischen L1 und N, sowie 4kV gegen die Schutzerde).

      Leuchte fest verdrahtet mit Gummikabel H07RN-F. Einzelverdrahtung mit PG13,5-Verschraubung (Ø 6÷12 mm) aus PMMA. Leitungsverbinder IP67 (Ø 6÷12 mm) beigestellt als Einzelkabelverbindung. Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 9.4 Kg Glühdrahttest: -- Windangriffsfläche der Leuchte : 0,09 m²

      Mit Lampe.

      BOULEVARD Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.

      LED Platineneinheiten sind entwickelt gemäß der aktuell geltenden Standards für den Lichtstrom und dessen Wartungsfaktor (LM80), sowie dem technischen Verzeichnis (TM21), wo die Gleichmäßigkeit und Qualität des Lichts bei 50.000 Stunden entsprechend mit L70 B20 bei einer Umgebungstemperatur von Ta 25°C angegeben werden.Leuchten, Betriebsgeräte und andere Komponenten als LED Platineneinheiten sind davon ausgeschlossen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerboulevard
    • ProduktfamiliePost top luminaires
    • ProduktgruppeBoulevard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-05
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)102
    • Breite (mm)752
    • Tiefe (mm)102
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)9.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000062
    • ETIM-NameLuminaire for streets and places
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Ähnliche Produkte