Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tonight
Tonight
Tonight
Tonight
Tonight
Tonight
    Simes

    Tonight

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Die Pollerleuchte Tonight hat ein sauberes und wesentliches Design; sie passt besonders in ein Stadtumfeld. Tonight besitzt einen schlanken zylindrischen Leuchtenkopf wo das zum Schutz des Optiksystems horizontal angefertigte Abdeckungsglas der Sicht völlig versteckt bleibt. Das besondere mikro-geätzte und prismatische Glas trägt dazu bei, die gleichmäßige Lichtverteilung zu verstärken; der gerändelte Reflektor absorbiert einen Teil des Lichtstrahls der ihn trifft um die Blendung zu reduzieren und einen hervorragenden Sehkomfort zu gewähren. Tonight gibt es mit Lichtaustritt à 180° und 360°.
    Spezifikation
    • Poller

      TONIGHT 200 h800mm 360°

      S.2111W

      Modul LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Lichtquellenlichtstrom:: 4652lm

      Leuchtenlichtstrom: : 649lm

      Lichtquellenleistung: : 23.9W

      Leuchtenleistung: : 27.4W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 24lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-276Vdc

      Dimmen: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      (Machbar DALI; DALI 2 gegen Aufpreis)

      Elektrische Schutzklasse: : II

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK09

      CE ENEC

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 700mA Vfmin=21.2Vdc Vfmax=37.2Vdc Fernstromversorgung.

      Beispiel für Kompatibile SIMES Stromversorgungsgeräte (überprüfen Sie die vollständige Liste der Netzteile im Katalog):

      Art. S.2410 NETZGERÄT DALI2 230V/350-1050mA 57,8W IP67

      Art. S.3423 NETZGERÄT MULTI-POWER 230V/350mA-1050mA IP20

      NB: Jeweils ein stromversorgungsgerät für jedes Gerät verwenden

      PRODUKTTYP

      Poller. IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Pollergehäuse Aluminiumstrangguss EN AW-6060. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Vorbehandelte Silikondichtungen Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 09

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Mikro-geätzte und prismatische Glasabdeckung mit Lichtlenkung nach unten zur Vermeidung von Blendung. Nicht schwenkbar installiertes Leuchtmittel . Betriebswirkungsgrad --

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Gartenleuchten müßen entweder mit einem Erdspieß aus thermplastischen Kunststoff oder mit einem Flansch installiert werden. Die Leuchten dürfen nicht direkt am Boden oder direkt auf Betonsockeln ohne Zubehör installiert werden weil der Kontakt zwischen den zwei Materialien eine unsachgemäße beschleunigte Oxidation hervorrufen könnte. Die Verkabelung der Leuchten muß absolut den technischen Anweisungen gemäß ausgeführt werden. Loop-in Loop-out Verkabelungen, wenn nicht für eine Leuchte vorgesehen, entwickln Feuchtigkeitsinfiltrationen die im Kontakt mit den elektrischen Kabeln den Oxidationsprocess beschleunigen können.

      VERKABELUNG

      Leuchte werkseitig vorverdrahtet mit 1x Neoprenleitung und Kabeleinführung. Sicherungen. Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 10.4651 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      TONIGHT Design geschützt

      TONIGHT Patentiert

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertonight
    • ProduktfamilieBollard
    • ProduktgruppeTONIGHT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
    Åland
    Afghanistan
    Anguilla
    Ägypten
    Argentinien
    Amerikanisch-Samoa
    Albanien
    Armenien
    Antigua und Barbuda
    Algerien
    Bolivien
    Australien
    Andorra
    Aserbaidschan
    Aruba
    Angola
    Brasilien
    Cookinseln
    Belgien
    Bahrain
    Bahamas
    Äquatorialguinea
    Chile
    Fidschi
    Bosnien und Herzegowina
    Bangladesch
    Barbados
    Äthiopien
    Ecuador
    Föderierte Staaten von Mikronesien
    Bulgarien
    Bhutan
    Belize
    Benin
    Falklandinseln (Malvinen)
    Französisch-Polynesien
    Dänemark
    Britisches Territorium im Indischen Ozean
    Bermuda
    Botsuana
    Französisch-Guyana
    Guam
    Deutschland
    Brunei Darussalam
    Besondere Gemeinde
    Burkina Faso
    Guyana
    Kiribati
    Estland
    China
    Britische Jungferninseln
    Burundi
    Kolumbien
    Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten
    Färöer
    Georgien
    Costa Rica
    Demokratische Republik Kongo
    Paraguay
    Marshallinseln
    Finnland
    Hongkong
    Curaçao
    Dschibuti
    Peru
    Nauru
    Frankreich
    Indien
    Dominica
    Elfenbeinküste
    Suriname
    Neukaledonien
    Gibraltar
    Indonesien
    Dominikanische Republik
    Eritrea
    Uruguay
    Neuseeland
    Griechenland
    Irak
    El Salvador
    Gabun
    Venezuela
    Niue
    Guernsey
    Iran
    Grenada
    Gambia
    Nördliche Marianen
    Irland
    Israel
    Grönland
    Ghana
    Norfolkinsel
    Island
    Japan
    Guadeloupe
    Guinea
    Osttimor
    Isle of Man
    Jemen
    Guatemala
    Guinea-Bissau
    Palau
    Italien
    Jordanien
    Haiti
    Kamerun
    Papua-Neuguinea
    Jersey
    Kambodscha
    Honduras
    Kap Verde
    Pitcairninseln
    Kroatien
    Kasachstan
    Jamaika
    Kenia
    Salomonen
    Lettland
    Katar
    Jungferninseln
    Komoren
    Samoa
    Liechtenstein
    Kirgisistan
    Kaimaninseln
    Kongo
    Tokelau
    Litauen
    Kokosinsel (Keeling)
    Kanada
    Lesotho
    Tonga
    Luxemburg
    Kuwait
    Kuba
    Liberia
    Tuvalu
    Malta
    Laos
    Martinique
    Libyen
    Vanuatu
    Moldawien
    Libanon
    Mexiko
    Madagaskar
    Wallis und Futuna
    Monaco
    Macao
    Montserrat
    Malawi
    Montenegro
    Malaysia
    Nicaragua
    Mali
    Niederlande
    Malediven
    Panama
    Marokko
    Nordmazedonien
    Mongolei
    Puerto Rico
    Mauretanien
    Norwegen
    Myanmar (Birma)
    Republik Trinidad und Tobago
    Mauritius
    Österreich
    Nepal
    Saint-Barthélemy
    Mayotte
    Polen
    Nordkorea
    Sankt Kitts und Nevis
    Mosambik
    Portugal
    Oman
    Sankt Lucia
    Namibia
    Rumänien
    Pakistan
    Sankt Martin
    Niger
    Russland
    Palästina
    Sankt Pierre und Miquelon
    Nigeria
    San Marino
    Philippinen
    Sankt Vincent und die Grenadinen
    Réunion
    Schweden
    Saudi-Arabien
    Sint Maarten
    Ruanda
    Schweiz
    Singapur
    Turks- und Caicosinseln
    Sambia
    Serbien
    Sri Lanka
    USA
    Sankt Helena
    Slowakei
    Südkorea
    São Tomé und Príncipe
    Slowenien
    Syrien
    Senegal
    Spanien
    Tadschikistan
    Seychellen
    Svalbard und Jan Mayen
    Taiwan
    Sierra Leone
    Tschechische Republik
    Thailand
    Simbabwe
    Ukraine
    Türkei
    Somalia
    Ungarn
    Turkmenistan
    Südafrika
    Vatikanstadt
    Usbekistan
    Sudan
    Vereinigtes Königreich
    Vereinigte Arabische Emirate
    Südsudan
    Weißrussland
    Vietnam
    Swasiland
    Zypern
    Weihnachtsinsel
    Tansania
    Togo
    Tschad
    Tunesien
    Uganda
    Westsahara
    Zentralafrikanische Republik

    Ähnliche Produkte

    4.7 von 5 Sternen 4.7 (9)
    3.7 von 5 Sternen 3.7 (13)
    4.6 von 5 Sternen 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit