Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire PROtec² E120 C2
Fire PROtec² E120 C2

    Fire PROtec² E120 C2

    Der automatische Feuerschutzvorhang Fire PROtec² E120-C2 ist ein Feuerschutzabschluss mit Klassifizierung E120 (Verhinderung des Brandüberschlags für über 120 Minuten). Der Fire PROtec² E120 kann in Wand- oder Laibungsmontage eingebaut werden und ist beidseitig einsetzbar. Das Hauptaugenmerk bei der Konzeption des Fire PROtec² lag auf den kleinen Kastenabmessungen (150x182 mm bei Vorhangabmessungen bis 2.80 x 3 m und 180x212 mm für 5,792 x 4,9 m) und hoher optischer Qualität. Das System wird als Bausatz geliefert und kann montagefreundlich, zeit- und kostensparend montiert und in Betrieb genommen werden. Insbesondere der "Snap-In" Mechanismus erleichtert den Einbau der fertig vorkonfektionierten Rollerbaugruppe erheblich. Hinsichtlich der Steuerung bietet SIMON PROtec verschiedene Varianten (mit und ohne Notstrom, + NOT-AUF) mit einer zugelassenen Feststellanlage. Der Feuerschutzvorhang Fire PROtec² E120 C2 ist CE zertifiziert nach DIN EN 16034 - nach Abschluss der Installation und Abnahme erhält das System sein CE Kennzeichen mit Leistungserklärung.

    Spezifikation
    • Feuerschutzvorhang Fire PROtec² E120-C2

      Der automatische Feuerschutzvorhang Fire PROtec² E120-C2 ist ein Feuerschutzabschluss mit Klassifizierung E120 (Verhinderung des Brandüberschlags für über 120 Minuten). Der Fire PROtec² E120 kann in Wand- oder Laibungsmontage eingebaut werden und ist beidseitig einsetzbar. Der Feuerschutzvorhang Fire PROtec² E120 C2 ist CE zertifiziert nach DIN EN 16034 - nach Abschluss der Installation und Abnahme erhält das System sein CE Kennzeichen mit Leistungserklärung.

      Klassifizierung: E 120 EW 15 mit CE nach DIN EN 16034
      Gewebe: Polyurethanbeschichtetes E-Glasgewebe in Grau, ca. 690 g/m² (A2 nach EN 13501-1)
      Abrollung: durch Schwerkraft (gravity fail safe)
      Aufrollung: Über Planetengetriebemotor, 24 V DC, 3 A mit elektronischer Lastabschaltung, max. Drehmoment 4 Nm, integriert in der Wickelwelle, inkl. 2m Anschlussleitung
      Systemmontage: Decken- o. Wandmontage mit geeignetem, zugelassenem Befestigungsmaterial
      Systemgröße (maximal): 6 m x 5 m; Systembreite 6000 mm, Abrolllänge 5000 mm
      Gehäuse: Abrollkasten (B x H): Verzinktes Stahlblech 1,5 mm; 150 x 182 mm bzw. 180 x 212 mm bei Abrolllänge > 3 m;'
      Abschlussprofil: Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 mit integriertem Rundstahl in Gewebetasche zum energiefreien Abrollen
      Seitenführungsschiene (optional): Verzinktes Stahlblech 2 mm, 58 x 95 mm (B x H)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-protec2-e120-c2
    • ProduktfamilieRauch- und Feuerschutzvorhänge
    • ProduktgruppeFeuerschutzvorhang
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5156
    • Breite (mm)5792
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialIsolierung
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
    • Klassifizierung07 80 00
    • Format2014TitelFire and Smoke Protection
    • OmniClassNummer23-17 21 15
    • OmniClassTitelFire and Smoke Shutters and Curtains
    • CSIUniFormatIICodeD40
    • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit