Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Es ist Zeit, Ihren Schränken etwas Besonderes zu verleihen. Der Elsa-Schrankknopf ist die ideale Lösung, um Ihre Küchen-, Badezimmer- oder Waschküchenschränke optisch aufzuwerten und gleichzeitig eine einfache Bedienung zu gewährleisten.

    Die moderne, runde Form schafft einen mühelosen Stil, der Ihre Schränke aufwertet und ein schlichtes, aber raffiniertes Statement in Ihrem Zuhause setzt – und Ihren Schränken buchstäblich einen Hauch von Klasse verleiht.

    Die aus Edelstahl gefertigten Knöpfe sind erfreulich langlebig und werden Ihrem Wohnraum zweifellos eine angenehme Note verleihen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelsa-cabinetry-knob-ss
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeElsa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit