Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kompaktzentrale SHEV 6 AP
Kompaktzentrale SHEV 6 AP

    Kompaktzentrale SHEV 6 AP

    Die SHEV-6-AP ist die Aufputzvariante der Kompaktzentrale SHEV-6 und wird zur Entrauchung von Treppenhäusern eingesetzt. Sie befindet sich in einem Stahlblechgehäuse. Die Kompaktzentrale hat einen Ausgangsstrom von 6 A.

    Die SHEV-Kompaktzentrale ist ein Kompaktgerät, das nach europäischen Vorgaben konzipiert wurde. Die Steuerung enthält eine primäre und sekundäre Energieversorgung sowie die gesamte Steuer- und Regelungstechnik zum Betrieb von 24 Volt DC-Antrieben für Gebäudeöffnungen, Fenster und Rauchabzugsklappen. Die Kompaktzentrale steuert die Antriebe im Brandfall sowie zur täglichen Be- und Entlüftung.

    Spezielle Lüftungsfunktionen (Spaltlüftung, Totmannfunktion, automatische Lüftung) sind für den Nutzer frei und individuell programmierbar. Die Lüftungsfunktion ist gleichzeitig eine tägliche Funktionskontrolle der Rauchableitungszentrale. Über die manuelle oder automatische Auslösung der Rauch- und Wärmeableitung werden Stellmotore oder Beschläge per Polwendung angesteuert, die die für die Entrauchung vorgesehenen Öffnungen im Wand- oder Dachbereich freigeben.

    Kompaktzentrale für RWA und NSHEV

    Die SHEV ist speziell für den RWA-Einsatz in Treppenräumen und für NSHEV ausgelegt und bietet alle erforderlichen Anschlüsse für Auslöseeinrichtungen (Handansteuereinrichtung, Rauchmelder, Brandmeldeanlage), welche zudem überwacht sind. Konzipiert für tägliche Lüftungsanwendungen, können entsprechende Komponenten angeschlossen werden: Wind-/Regenmelder, Lüftertaster, Zeitschaltuhren und übergeordnete Steuerungen.

    Sichere Steuerung durch Notstromversorgung

    Im Falle eines Netzausfalls stellt die Notstromversorgung die Funktion der RWA-Anlage für mindestens 72 Stunden sicher. Über die Parametrier- und Diagnose-Software SIMON LINK sind Veränderungen produktspezifischer Einstellungen sowie Wartungs- und Diagnosearbeiten möglich. Die SHEV-6-AP Kompaktzentrale ist nach DIN EN 12101-10 CE zertifiziert und nach ISO 21927-9 geprüft.

    Spezifikation
    • Kompaktzentrale SHEV 6 AP
      230 V AC / 24 V DC / 6 A

      Die SHEV 6 AP (Aufputz) Kompaktzentrale ist ein Kompaktgerät mit einem Ausgangsstrom von 6 A. Die Steuerung enthält eine primäre und sekundäre Energieversorgung sowie die gesamte Steuer- und Regelungstechnik zum Betrieb von 24 Volt DC-Antrieben für Gebäudeöffnungen, z.B. Fenster und Rauchabzugsklappen. Die Kompaktzentrale steuert die Antriebe im Brandfall sowie zur täglichen Be- und Entlüftung. Die SHEV Kompaktzentrale ist speziell für den RWA-Einsatz in Treppenräumen und für NSHEV ausgelegt und bietet alle erforderlichen Anschlüsse für Auslöseeinrichtungen (Handansteuereinrichtung, Rauchmelder, Brandmeldeanlage). Zudem können für tägliche Lüftungsanwendungen entsprechende Komponenten angeschlossen werden: Wind-/Regenmelder, Lüftertaster, Zeitschaltuhren und übergeordnete Steuerungen. Die Lüftungsfunktion ist gleichzeitig eine tägliche Funktionskontrolle der RWA-Anlage. Inklusive 72 Stunden Notstromversorgung. Die SHEV-6-AP Kompaktzentrale ist nach DIN EN 12101-10 CE zertifiziert und nach ISO 21927-9 geprüft.

      Technische Daten:
      Eingangsspannung: 230 V AC
      Ausgangsspannung: 24 V DC
      Ausgangsstrom: 6 A
      Überwachung: Dauer- und Kurzzeitbetrieb
      Schutzart: IP20
      Temperaturbereich: -5°C bis + 40°C
      RWA Gruppen: 1
      Lüftungsgruppen: 1
      Gehäuse: Stahlblech Aufputz
      Farbe: RAL 9010 weiß
      Abmessungen (BxHxT): 301 x 444 x 85 mm
      Gewicht: 8,30 kg

      Fabrikat:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Typ: Kompaktzentrale SHEV 6 AP
      Artikelnummer: ST4 3151

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSHEV-6-AP
    • ProduktfamilieRWA Steuerung
    • ProduktgruppeKompaktzentrale
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)444
    • Breite (mm)301
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationController
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit