Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProFinish Brickmould® 600 Series Double Slider Window

ProFinish Brickmould® 600 Series Double Slider Window

Google-Übersetzung,
Brickmould 600 2-lite Slider
Simonton ProFinish

Die Simonton ProFinish® Brickmould 600-Serie verfügt über ein Brickmould/J-Kanal-Design mit einem attraktiven mehrstufigen Profil, das architektonische Spezifikationen erfüllt und die Installation erleichtert. Die Brickmould 600-Serie bietet auch ein doppelt aufgehängtes Fenster, optionale Innenverkleidungen aus laminierter Holzmaserung, simulierte geteilte Fenster und eine äußere flache Gehäuseverkleidung, die das Aussehen traditioneller Holzfenster simuliert.

Die Produktdesigns und Standardfunktionen von Simonton boten eine hervorragende Leistung, aber eine Vielzahl optionaler Upgrades kann ausgewählt werden, um Ihr Fenster für mehr Effizienz, Stil und Funktionalität anzupassen.

Zusätzlich zu den standardmäßigen Lagergrößen können alle Simonton-Produkte nach Maß gefertigt werden, wobei es nur minimale und maximale Größenbeschränkungen für Höhe und Breite gibt. Bitte laden Sie die PDF-Datei für das Produkt herunter, um Informationen zu Standard-Lagergrößen sowie entsprechenden Mindest- und Höchstgrößen zu erhalten.

Strenge Teststandards und -methoden stellen die Leistung von Fenstern und Türen von Simonton sicher. Um diese Tests zu bestehen, muss das Produkt Bedingungen aushalten, die intensiver sind, als sie ein Fenster oder eine Tür in Ihrem Zuhause wahrscheinlich jemals erleben wird.

Alle von Simonton hergestellten Fenster und Türen werden getestet, um AAMA/NWDA 101/IS2-97 für strukturelle Probleme und NFRC 100 und NFRC 200 für thermische Belange zu erfüllen. (AAMA=American Architectural Manufacturers Association; NWDA=National Window Door Association; NFRC=National Fenestration Rating Council)

Bei Simonton Windows bieten wir umfassende Garantien für unsere Produkte, die den Hausbesitzer vor Herstellungsfehlern schützen. Während jede Garantie für jede unserer Produktlinien unterschiedlich ist, beinhalten sie alle eines – die Gewissheit, dass Sie ein Qualitätsprodukt und ein Qualitätsunternehmen haben, das es unterstützt.

Informationen zur Fensterhardware

Dies ist ein Bereich, in dem sehr kleine Details einen sehr großen Unterschied machen können. Alle Beschläge, die für Simonton-Fenster verwendet werden, sind auf ernsthafte, langlebige Leistung ausgelegt. Aber das bedeutet nicht, dass Sie nicht ein wenig Spaß haben und sich ausdrücken können. Egal, ob Sie sich für die glänzende Pracht von Messingbeschlägen, die dezente Schlichtheit farblich abgestimmter Beschläge oder eine unserer anderen Ausführungen entscheiden, Tag für Tag können Sie sich auf die legendäre Simonton-Qualität verlassen.


Flügelfenster verfügen über leichtgängige Kurbelgriffe, die es ermöglichen, den Flügel um volle 90 Grad zu öffnen.* Die Kurbelgriffe sind farblich aufeinander abgestimmt, um ein attraktives, einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen. Optional ist auch eine klappbare Handkurbel erhältlich.

Beschläge für Terrassen- und Gartentüren

Sowohl Terrassen- als auch Gartentüren verfügen über ein Mehrpunkt-Verriegelungssystem, das die Tür für erhöhte Witterungsbeständigkeit und Sicherheit fest sichert. Versionen mit externem Schlüssel oder ohne Schlüssel sind verfügbar. Gartentüren verfügen über einen attraktiven Griff aus massivem Messing und zusätzliche Kunstgriffe sind für stationäre Flügeltüren erhältlich.

Ersatzbeschläge für Terrassentüren

Die Tür, die immer dazu beigetragen hat, das Äußere nach innen zu bringen, kann auch das Haus zum Einsturz bringen. Ersatz-Terrassentüren sind mit optionalen Hardware-Paketen erhältlich, die die Designer-Schubladengriffe, kundenspezifischen Befestigungen und Geräte Ihres Hauses ergänzen. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, um eine vollständige Liste der Ausführungen und verfügbaren Produktlinien zu erhalten.


Die langlebigen und leicht zu greifenden Terrassentürgriffe sind farblich auf Ihre Tür abgestimmt* oder können in einzigartigen Designer-Oberflächen bestellt werden.

Kontaktieren Sie uns unter archdetails@simonton.com
Technische Spezifikation
  • Referenznummer772-006
  • ProduktfamilieHorizontal Sliding Windows
  • ProduktgruppeProFinish Brickmould® Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-09-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit