Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reflections® 5500 Series Awning Window: Fin

Reflections® 5500 Series Awning Window: Fin

Google-Übersetzung,
5500 Flügel
Simonton-Reflexionen

Die 5500-Serie ist der Höhepunkt der Reflections-Reihe und zeichnet sich durch eine Vielzahl verfügbarer Stile, Funktionen und die fortschrittlichsten Glaspakete aus. Reflections 5500-Produkte verfügen über Standard-Low-E-Glas und sind mit dem ultraeffizienten Simonton Solar System™-Glaspaket erhältlich. Messingbeschläge und Farboptionen mit Holzmaserung sind besondere Akzente, die für diese gehobene Serie einzigartig sind. HINWEIS: Mit Low E/Argon gefülltes Glas ist bei Terrassentüren, Gartentüren und Gartenfenstern nicht Standard.

Die Produktdesigns und Standardfunktionen von Simonton boten eine hervorragende Leistung, aber eine Vielzahl optionaler Upgrades kann ausgewählt werden, um Ihr Fenster für mehr Effizienz, Stil und Funktionalität anzupassen.

Zusätzlich zu den standardmäßigen Lagergrößen können alle Simonton-Produkte nach Maß angefertigt werden, wobei es nur minimale und maximale Größenbeschränkungen für Höhe und Breite gibt. Bitte laden Sie die PDF-Datei für das Produkt herunter, um Informationen zu Standard-Lagergrößen sowie entsprechenden Mindest- und Höchstgrößen zu erhalten.

Strenge Teststandards und -methoden stellen die Leistung von Fenstern und Türen von Simonton sicher. Um diese Tests zu bestehen, muss das Produkt Bedingungen aushalten, die intensiver sind, als sie ein Fenster oder eine Tür in Ihrem Zuhause wahrscheinlich jemals erleben wird.

Alle von Simonton hergestellten Fenster und Türen werden getestet, um AAMA/NWDA 101/IS2-97 für strukturelle Probleme und NFRC 100 und NFRC 200 für thermische Belange zu erfüllen. (AAMA=American Architectural Manufacturers Association; NWDA=National Window Door Association; NFRC=National Fenestration Rating Council)

Kontaktieren Sie uns unter archdetails@simonton.com
Technische Spezifikation
  • Referenznummer772-025
  • ProduktfamilieAwning Windows
  • ProduktgruppeReflections®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-09-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit