Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profinish Single Hung Windows

Profinish Single Hung Windows

Google-Übersetzung,
ProFinish Single Hung Windows PROFINISH SINGLE HUNG – LEISTUNG, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN.

Wenn es um Stärke und Stabilität geht, sind nur wenige Fenster mit dem ProFinish Single Hung vergleichbar. Das abgewinkelte Äußere in Kombination mit einem auf Gehrung geschnittenen geschweißten Rahmen und einem geschweißten Flügel ist die stärkste Konstruktionsart auf dem heutigen Markt. Der dreifach gekammerte, zusammengesetzte Schweller trägt zur strukturellen Stabilität bei, da er dazu beiträgt, das Potenzial eines gebogenen Schwellers zu reduzieren. Die 10-Grad-Neigung sorgt auch bei Schlagregen für einen schnellen Wasserablauf. Der Single Hung verfügt außerdem über die integrierte J-Kanal-Konfiguration am Fensterrahmen, um eine einfache Installation zu unterstützen.

Wenn es um thermische Effizienz geht, ist der ProFinish Single Hung führend. Die ineinandergreifende Begegnungsschiene bietet eine witterungsbeständige Abdichtung und kann leicht entfernt werden, damit auf der Baustelle Baumaterialien durch die Öffnung geführt werden können. Darüber hinaus sorgt ein Schwellerdamm-Dichtungsstreifen für maximale thermische Effizienz. Wie die gesamte ProFinish-Reihe bietet auch die Single Hung eine Vielzahl von Standardfunktionen wie 3/4"-Isolierglas mit gleichen Sichtlinien, eine extrudierte Hebeschiene und einen integrierten J-Kanal für Verkleidungsanwendungen. Single Hung-Fenster sind in Standardfenstergrößen erhältlich. oder sie können gegen einen kleinen Aufpreis nach Ihren genauen Spezifikationen gebaut werden.Messing und skulpturale Gitter sowie Messingbeschläge sind als dekorative Optionen erhältlich.Weitere Optionen sind schräg geschnittenes Schattenglas, getöntes, obskures, Azurlite® oder Low E/Argon -gefülltes Glas.

Ob einzeln oder in Kombination verwendet, für kompromisslose Stärke, Schönheit und Zuverlässigkeit liefert der ProFinish Single Hung jedes Mal.

Rau
Größe der Modellöffnungseinheit
(B x H) (B x H)

1830 20" x 36" 19-1/2" x 35-1/2"
1832 20" x 38" 19-1/2" x 37-1/2"
1838 20" x 44" 19-1/2" x 43-/12"
1840 20" x 48" 19-1/2" x 47-1/2"
1844 20" x 52" 19-1/2" x 51-1/2"
1846 20" x 54" 19-1/2" x 53-1/2"
1850 20" x 60" 19-1/2" x 59-1/2"
1852 20" x 62" 19-1/2" x 61-1/2"
1856 20" x 66" 19-1/2" x 65-/12"
1860 20" x 72" 19-1/2" x 71-1/2"
1862 20" x 74" 19-1/2" x 73-1/2"

2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2"
2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2"
2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2"
2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2"
2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2"
2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2"
2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2"
2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2"
2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2"
2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2"
2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"

2430 28" x 36" 27-1/2" x 35-1/2"
2432 28" x 38" 27-1/2" x 37-1/2"
2438 28" x 44" 27-1/2" x 43-1/2"
2440 28" x 48" 27-1/2" x 47-1/2"
2444 28" x 52" 27-1/2" x 51-1/2"
2446 28" x 54" 27-1/2" x 53-1/2"
2450 28" x 60" 27-1/2" x 59-1/2"
2452 28" x 62" 27-1/2" x 61-1/2"
2456 28" x 66" 27-1/2" x 65-1/2"
2460 28" x 72" 27-1/2" x 71-1/2"
2462 28" x 74" 27-1/2" x 73-1/2"

2830 32" x 36" 31-1/2" x 35-1/2"
2832 32" x 38" 31-1/2" x 37-1/2"
2838 32" x 44" 31-1/2" x 43-1/2"
2840 32" x 48" 31-1/2" x 47-1/2"
2844 32" x 52" 31-1/2" x 51-1/2"
2846 32" x 54" 31-1/2" x 53-1/2"
2850 32" x 60" 31-1/2" x 59-1/2"
2852 32" x 62" 31-1/2" x 61-1/2"
2856 32" x 66" 31-1/2" x 65-1/2"
2860 32" x 72" 31-1/2" x 71-1/2"
2862 32" x 74" 31-1/2" x 73-1/2"

3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2"
3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2"
3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2"
3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2"
3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2"
3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2"
3050* 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2"
3052* 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2"
3056* 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2"
3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2"
3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"

3430 40" x 36" 39-1/2" x 35-1/2"
3432 40" x 38" 39-1/2" x 37-1/2"
3438 40" x 44" 39-1/2" x 43-1/2"
3440 40" x 48" 39-1/2" x 47-1/2"
3444 40" x 52" 39-1/2" x 51-1/2"
3446 40" x 54" 39-1/2" x 53-1/2"
3450* 40" x 60" 39-1/2" x 59-1/2"
3452* 40" x 62" 39-1/2" x 61-1/2"
3456* 40" x 66" 39-1/2" x 65-1/2"
3460** 40" x 72" 39-1/2" x 71-1/2"
3462** 40" x 74" 39-1/2" x 73-1/2"

3830 44" x 36" 43-1/2" x 35-1/2"
3832 44" x 38" 43-1/2" x 37-1/2"
3838 44" x 44" 43-1/2" x 43-1/2"
3840 44" x 48" 43-1/2" x 47-1/2"
3844 44" x 52" 43-1/2" x 51-1/2"
3846 44" x 54" 43-1/2" x 53-1/2"
3850* 44" x 60" 43-1/2" x 59-1/2"
3852* 44" x 62" 43-1/2" x 61-1/2"
3856* 44" x 66" 43-1/2" x 65-1/2"
3860** 44" x 72" 43-1/2" x 71-1/2"
3862** 44" x 74" 43-1/2" x 73-1/2"

4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2"
4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2"
4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2"
4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2"
4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2"
4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2"
4050* 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2"
4052* 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2"
4056* 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2"
4060** 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2"
4062** 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"

ProFinish Einzelaufhängung

* Gibt Größen an, die einen 5,7 Quadratfuß großen Ausgang erfüllen, wenn sie mit optionaler Hardware für den Ausgang bestellt werden. Um Ausgangscodes zu erfüllen, werden die Lagergrößen 3050, 3450, 3850 und 4050 mit Ausgangshardware mit einer Einheitsgröße von 59-3/4 Zoll hergestellt.

** Gibt Größen an, die einen 5,7 Quadratfuß großen Ausgang erfüllen, wenn sie mit Standardhardware bestellt werden.

Der H-Pfosten ist 1/2" dick. Bitte berücksichtigen Sie 1/2" für jeden verwendeten Pfosten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernst11304
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeSingle-hung Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-10-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit