Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profinish Fixed Windows

Profinish Fixed Windows

Google-Übersetzung,
ProFinish Fixed Windows PROFINISH BILD UND GEOMETRIE – EIN GANZ EIGENER STIL. Manchmal passt nichts so gut wie ein Panoramafenster. Und ProFinish Picture Fenster sind da keine Ausnahme. Um einen stromlinienförmigen Effekt zu erzielen, wurde das Äußere des ProFinish Picture so gestaltet, dass es mit dem abgewinkelten Äußeren des Single Hung und Slider übereinstimmt. Zur einfachen Installation verfügen Picture-Fenster über die gleiche integrierte J-Kanal-Konfiguration, die bei allen ProFinish-Fenstern zu finden ist. Darüber hinaus sind ProFinish Picture-Fenster in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um jede Spezifikation zu erfüllen.

Keine neue Baufensterserie wäre komplett ohne eine große Auswahl an Geometrics. ProFinish bietet neun verschiedene Kategorien geometrischer Designs, von denen die meisten mit Gittern und speziellen Glasoptionen angepasst werden können, um einen dramatischen Effekt zu erzielen. Wählen Sie aus Halbrunden, Viertelrunden, Ovalen, Achtecken, Kreisen, Dreiecken, Augenbrauen, Trapezen oder Gothics, um genau den Look zu kreieren, den Sie möchten. Und wenn keine der geometrischen Kategorien Ihren Spezifikationen entspricht, kann Simonton ein benutzerdefiniertes ProFinish Geometric-Fenster erstellen.

Ob einzeln oder in Kombination mit ProFinish Single und Double Hung Fenstern, ProFinish Picture und Geometric Fenster sind eine schöne Ergänzung für jedes Zuhause.

Rau
Größe der Modellöffnungseinheit
(B x H) (B x H)

2030 24" x 36" 23-1/2" x 35-1/2"
2032 24" x 38" 23-1/2" x 37-1/2"
2038 24" x 44" 23-1/2" x 43-1/2"
2040 24" x 48" 23-1/2" x 47-1/2"
2044 24" x 52" 23-1/2" x 51-1/2"
2046 24" x 54" 23-1/2" x 53-1/2"
2050 24" x 60" 23-1/2" x 59-1/2"
2052 24" x 62" 23-1/2" x 61-1/2"
2056 24" x 66" 23-1/2" x 65-1/2"
2060 24" x 72" 23-1/2" x 71-1/2"
2062 24" x 74" 23-1/2" x 73-1/2"

3030 36" x 36" 35-1/2" x 35-1/2"
3032 36" x 38" 35-1/2" x 37-1/2"
3038 36" x 44" 35-1/2" x 43-1/2"
3040 36" x 48" 35-1/2" x 47-1/2"
3044 36" x 52" 35-1/2" x 51-1/2"
3046 36" x 54" 35-1/2" x 53-1/2"
3050 36" x 60" 35-1/2" x 59-1/2"
3052 36" x 62" 35-1/2" x 61-1/2"
3056 36" x 66" 35-1/2" x 65-1/2"
3060 36" x 72" 35-1/2" x 71-1/2"
3062 36" x 74" 35-1/2" x 73-1/2"

4030 48" x 36" 47-1/2" x 35-1/2"
4032 48" x 38" 47-1/2" x 37-1/2"
4038 48" x 44" 47-1/2" x 43-1/2"
4040 48" x 48" 47-1/2" x 47-1/2"
4044 48" x 52" 47-1/2" x 51-1/2"
4046 48" x 54" 47-1/2" x 53-1/2"
4050 48" x 60" 47-1/2" x 59-1/2"
4052 48" x 62" 47-1/2" x 61-1/2"
4056 48" x 66" 47-1/2" x 65-1/2"
4060 48" x 72" 47-1/2" x 71-1/2"
4062 48" x 74" 47-1/2" x 73-1/2"

5030 60" x 36" 59-1/2" x 35-1/2"
5032 60" x 38" 59-1/2" x 37-1/2"
5038 60" x 44" 59-1/2" x 43-1/2"
5040 60" x 48" 59-1/2" x 47-1/2"
5044 60" x 52" 59-1/2" x 51-1/2"
5046 60" x 54" 59-1/2" x 53-1/2"
5050 60" x 60" 59-1/2" x 59-1/2"
5052 60" x 62" 59-1/2" x 61-1/2"
5056 60" x 66" 59-1/2" x 65-1/2"
5060 60" x 72" 59-1/2" x 71-1/2"
5062 60" x 74" 59-1/2" x 73-1/2"

Halbe Runde

Lagergröße
2814
Grobe Öffnung
32" x 16"
Einheitsgröße
31-1/2" x 15-1/2"

Lagergröße
3016
Grobe Öffnung
36" x 18"
Einheitsgröße
35-1/2" x 17-1/2"

Lagergröße
4020
Grobe Öffnung
48" x 24"
Einheitsgröße
47-1/2" x 23-1/2"

Lagergröße
4824
Grobe Öffnung
56" x 28"
Einheitsgröße
55-1/2" x 27-1/2"

Lagergröße
5026
Grobe Öffnung
60" x 30"
Einheitsgröße
59-1/2" x 29-1/2"

Lagergröße
5428
Grobe Öffnung
64" x 32"
Einheitsgröße
63-1/2" x 31-1/2"

Lagergröße
6030
Grobe Öffnung
72" x 36"
Einheitsgröße
71-1/2" x 35-1/2"

Achteck

Lagergröße
2020
Grobe Öffnung
24" x 24"
Einheitsgröße
23-1/2" x 23-1/2"

Kreis

Lagergröße
3030
Grobe Öffnung
36" x 36"
Einheitsgröße
35-1/2" x 35-1/2"

Geometrisch

Dreieck-, Augenbrauen-, Oval-, Viertelrund-, Trapez- und Gothic-Formen sind in benutzerdefinierten Größen erhältlich.

ProFinish-Bild

Der H-Pfosten ist 1/2" dick. Bitte berücksichtigen Sie 1/2" für jeden verwendeten Pfosten.


Technische Spezifikation
  • Referenznummernst11306
  • ProduktfamilieWindows
  • ProduktgruppeFixed Windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2009-10-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit