Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-resistant Casement Replacement Window

StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-resistant Casement Replacement Window

Google-Übersetzung,

Kombinieren Sie Simonton StormBreaker® Plus Casements, um eine dramatische Fensterwand zu schaffen. Oder verwenden Sie sie einzeln, um einem Raum einen Hauch von Dramatik zu verleihen. Das Flügelfenster ist schlagfest, einfach zu bedienen und leicht zu reinigen.

  • Verbundglas bietet bewährte Stoßfestigkeit
  • Schmelzgeschweißte Rahmenkonstruktion mit verstärkten Profilen für zusätzliche Stabilität
  • Fortschrittliches Verriegelungssystem, das den Flügel an mehreren Punkten mit einer einfach zu bedienenden Handkurbel sichert
ÜBERBLICK
StormBreaker Plus 300VL

Für das Leben an der Küste sind StormBreaker Plus 300VL-Fenster und -Türen so konzipiert, dass sie starken Winden und windgetriebenen Trümmern ohne die Verwendung von Rollladensystemen standhalten. Sie verfügen über ein attraktives abgeschrägtes Rahmendesign, verstärkte Profile für zusätzliche Festigkeit und eine beeindruckende Energieeffizienz.

  • Verbundglas KeepSafe Maximum® bietet Schutz und Sicherheit und reduziert unerwünschte Geräusche
  • Für maximale Energieeffizienz sind fortschrittliche Glaspakete erhältlich
  • Eine vollständige Reihe von Stilen ist verfügbar, einschließlich einer Terrassentür und einer Gartentür
  • Wählen Sie aus Weiß, Hellbraun und Außenbronze sowie einer Vielzahl von Glas- und Gitteroptionen
  • Getestet und zertifiziert, um die AAMA-Standards für High Velocity Hurricane Zones, Miami-Dade und Broward County Spezifikationen für die Florida Building Commission und die Texas Department of Insurance Evaluation für die Texas Coast zu erfüllen

Funktionen und Optionen sind nicht für alle Stile verfügbar.
Serien sind möglicherweise nicht in allen Regionen des Landes verfügbar.

Fenster- und Türstile erhältlich in der 300VL-Serie

Eingeschränkte Doppelgarantie auf Lebenszeit

Wir wissen, dass der Kauf von Fenstern und Terrassentüren eine große Investition ist. Eine Investition, die Sie schützen möchten. Aus diesem Grund sichern wir alle Simonton StormBreaker Plus®-Fenster und -Türen mit einer beschränkten doppelten Garantie auf Lebenszeit ab, die Vinyl, Beschläge, Trennwände und Isolierglaseinheiten abdeckt.

ENERGIE STERN

Fenster und Türen von Simonton können so bestellt werden, dass sie die ENERGY STAR-Richtlinien für jede Region des Landes erfüllen. Egal, wo Sie wohnen, Sie können jetzt energieeffiziente Fenster und Terrassentüren bekommen. All dies trägt dazu bei, Ihre Heiz- und Kühlkosten zu senken und die Richtlinien der EPA und des US-Energieministeriums zu erfüllen.

AAMA Gold-Zertifizierung

Dank der AAMA-Gold-Zertifizierung können Sie sicher sein, dass Simonton-Fenster und -Türen die höchsten Leistungsstandards für Luft- und Wasserinfiltrationsbeständigkeit, strukturelle Integrität und Einbruchsversuche erfüllen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersimonton-windows-300vl-casement
  • ProduktfamilieCasement Windows
  • ProduktgruppeStormBreaker Plus® 300VL
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-11-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit