Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Picture New Construction Window

ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Picture New Construction Window

Google-Übersetzung,
Die Picture-Fenster sind so konzipiert, dass sie einen offenen Blick auf jeden Raum bieten und wunderbar mit anderen Brickmould 300-Fensterstilen zusammenarbeiten, um einzigartige Konfigurationen zu schaffen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, Sie werden die Verwandlung lieben, die sie vornehmen werden.
  • Große Auswahl an Glasoptionen, Gittermustern und Stilen
  • Einzigartige Außendesigns, die Stärke und Schönheit verleihen
  • Schmelzgeschweißte Rahmenkonstruktion für zusätzliche Festigkeit und Stabilität

ÜBERBLICK
ProFinish Brickmould 300 Serie
Die Brickmould 300-Serie wird durch einen attraktiven mehrstufigen Rahmen hervorgehoben, der für ein klassisches Erscheinungsbild sorgt. Energieeffiziente Glasoptionen und verschiedene Gitterkonfigurationen und -stile ergänzen diese wertorientierte Serie.
  • Das Intercept®-Abstandhaltersystem ist Standard, und die Hochleistungsglaspakete ProSolar® und ProSolar® Shade sind optional
  • Optionale flache Verkleidungsleisten und simulierte geteilte Scheiben betonen die klassische Holzfensteroptik
  • Zu den Stilen gehören Single Hung, Slider, Picture und Geometrics
  • Wählen Sie aus Weiß und Treibholz und einer großen Auswahl an Glas- und Gitteroptionen

Verfügbare Stile in der Brickmould 300 Serie


Lebenslange eingeschränkte Garantie
Damit Hausbesitzer beruhigt sein können, bieten ProFinish® Brickmould 300-Fenster eine lebenslange eingeschränkte Garantie auf Vinyl und eine 20-jährige Garantie auf Beschläge, Bildschirme und Glas.

ENERGIE STERN

Fenster und Türen von Simonton können so bestellt werden, dass sie die ENERGY STAR-Richtlinien für jede Region des Landes erfüllen. Egal, wo Sie wohnen, Sie können jetzt energieeffiziente Fenster und Terrassentüren bekommen. All dies trägt dazu bei, Ihre Heiz- und Kühlkosten zu senken und die Richtlinien der EPA und des US-Energieministeriums zu erfüllen.

AAMA Gold-Zertifizierung

Dank der AAMA-Gold-Zertifizierung können Sie sicher sein, dass Simonton-Fenster und -Türen die höchsten Leistungsstandards für Luft- und Wasserinfiltrationsbeständigkeit, strukturelle Integrität und gewaltsames Eindringen erfüllen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersimonton-windows-profinish-300-series-vinyl-picture
  • ProduktfamilieFixed Windows
  • ProduktgruppeProFinish Brickmould® Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit