Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Slider New Construction Window

ProFinish Brickmould® 300 Series Vinyl Slider New Construction Window

Google-Übersetzung,
Der Simonton ProFinish® Brickmould 300 Slider ist in einer 2-Lite-Ausführung mit zwei bedienbaren Flügeln oder in einer 3-Lite-Konfiguration mit einem bedienbaren Flügel an beiden Enden des Fensters erhältlich und ist schön, praktisch und einfach zu bedienen.
  • Lap-Lok® Verbindungsschienen überlappen und verriegeln sich, um dicht abzudichten und das Eindringen von Luft und Wasser zu verhindern
  • Leichtgängiger Flügel für reibungslosen Betrieb
  • Im Flügel eingeformte Hebeschiene für mehr Stabilität
  • Ein detailreicher, mehrstufiger Rahmen sorgt für die Optik von Holz

ÜBERBLICK
ProFinish Brickmould 300 Serie
Die Brickmould 300-Serie wird durch einen attraktiven mehrstufigen Rahmen hervorgehoben, der für ein klassisches Erscheinungsbild sorgt. Energieeffiziente Glasoptionen und verschiedene Gitterkonfigurationen und -stile ergänzen diese wertorientierte Serie.
  • Das Intercept®-Abstandhaltersystem ist Standard, und die Hochleistungsglaspakete ProSolar® und ProSolar® Shade sind optional
  • Optionale flache Verkleidungsleisten und simulierte geteilte Scheiben betonen die klassische Holzfensteroptik
  • Zu den Stilen gehören Single Hung, Slider, Picture und Geometrics
  • Wählen Sie aus Weiß und Treibholz und einer großen Auswahl an Glas- und Gitteroptionen

Verfügbare Stile in der Brickmould 300 Serie


Lebenslange eingeschränkte Garantie
Damit Hausbesitzer beruhigt sein können, bieten ProFinish® Brickmould 300-Fenster eine lebenslange eingeschränkte Garantie auf Vinyl und eine 20-jährige Garantie auf Beschläge, Bildschirme und Glas.

ENERGIE STERN

Fenster und Türen von Simonton können so bestellt werden, dass sie die ENERGY STAR-Richtlinien für jede Region des Landes erfüllen. Egal, wo Sie wohnen, Sie können jetzt energieeffiziente Fenster und Terrassentüren bekommen. All dies trägt dazu bei, Ihre Heiz- und Kühlkosten zu senken und die Richtlinien der EPA und des US-Energieministeriums zu erfüllen.

AAMA Gold-Zertifizierung

Dank der AAMA-Gold-Zertifizierung können Sie sicher sein, dass Simonton-Fenster und -Türen die höchsten Leistungsstandards für Luft- und Wasserinfiltrationsbeständigkeit, strukturelle Integrität und gewaltsames Eindringen erfüllen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersimonton-windows-profinish-300-series-vinyl-slider
  • ProduktfamilieSliding Windows
  • ProduktgruppeProFinish Brickmould® Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit